JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

Durch eine Artikelnummer-Änderung ist Ihre eingegebene Artikelnummer nicht mehr gültig. Ihre Suche wurde automatisch auf die neue Artikelnummer geändert.

GN 50i Nutensteine Stahl / Edelstahl, für Aluprofile (i-Baukasten)

Produktbild

GN 50i Nutensteine, Stahl / Edelstahl, für Aluprofile (i-Baukasten) Werkstoff / Oberfläche: SZ - Stahl, verzinkt, blau passiviert
Form: V - mit Verdrehsicherung
Werkstoff / Oberfläche: SZ - Stahl, verzinkt, blau passiviert
Form: V - mit Verdrehsicherung
GN 50i Nutensteine, Stahl / Edelstahl, für Aluprofile (i-Baukasten) Werkstoff / Oberfläche: SZ - Stahl, verzinkt, blau passiviert
Form: V - mit Verdrehsicherung GN 50i Nutensteine, Stahl / Edelstahl, für Aluprofile (i-Baukasten) Werkstoff / Oberfläche: NB - Edelstahl, blank
Form: N - ohne Verdrehsicherung GN 50i Nutensteine, Stahl / Edelstahl, für Aluprofile (i-Baukasten) Werkstoff / Oberfläche: NB - Edelstahl, blank
Form: V - mit Verdrehsicherung GN 50i Nutensteine, Stahl / Edelstahl, für Aluprofile (i-Baukasten) Werkstoff / Oberfläche: SZ - Stahl, verzinkt, blau passiviert
Form: N - ohne Verdrehsicherung GN 50i Nutensteine, Stahl / Edelstahl, für Aluprofile (i-Baukasten) Werkstoff / Oberfläche: SZ - Stahl, verzinkt, blau passiviert
Form: S - schwer
i-Baukasten

i-Baukasten (Item kompatibel)

Edelstahl

Produktfamilie Edelstahl

Normelemente aus nichtrostenden Edelstählen sind konzipiert für den Einsatz im Lebensmittelbereich, in der chemischen Industrie oder in aggressiven Umgebungen oder im Außenbereich.

  • korrosionsbeständig
  • passgenau
  • umweltfreundlich
Alle Edelstahl-Produkte anzeigen

Produktbeschreibung

Hinweis

Nutensteine GN 50i befestigen Anbauteile und Zubehör in der Nut von Aluprofilen.

Die gefederte Kugel sichert den Nutenstein gegen unerwünschtes Verrutschen in der Nut und erleichtert so die Montage.

Nutensteine der Formen N und V sind an beliebiger Stelle in die Nut einschwenkbar.

Ausführung

Stahl, verzinkt, blau passiviertSZ


Edelstahl, blankNB


RoHS

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 50i Nutensteine, Stahl / Edelstahl, für Aluprofile (i-Baukasten) Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Form

Nohne Verdrehsicherung
Vmit Verdrehsicherung
Sschwer
Spalten ein-/ausblenden
Formnd
Stahl

Edelstahl
b ≈h1h2h3Länge lm ≈
N5M 3M 4M 5--M 4M 5--840,8-11,54
N6M 3M 4M 5M 6-----1160,9-175
N8M 4M 5M 6M 8-M 4M 5M 6M 81471,6-237
V5M 3M 4M 5------840,80,711,54
V6M 3M 4M 5M 6-M 5M 6--1160,90,5175
V8M 3M 4M 5M 6M 8----1471,60,9237
S8M 4M 5M 6M 8-----1871,62,8237

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Nutbreite n
Gewinde d (Stahl)
Gewinde d (Edelstahl)
Form



Werkstoff / Oberfläche


Montagehinweis

MD50i_MT-49559-0

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
0,51
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 0,10 €
brutto 0,61 €
Sofort lieferbar
Gewicht: 0,002 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Zolltarifnummer
73181692