JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 508.1 Rhombus-Muttern für T-Nuten

Produktbild

GN 508.1 Rhombus-Muttern für T-Nuten

Produktbeschreibung

Hinweis

Rhombus-Muttern für T-Nuten GN 508.1 können senkrecht zur T-Nute eingeführt werden.

Ausführung

Vergütungsstahl

  • Festigkeitsklasse 10
  • brüniert

RoHS

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 508.1 Rhombus-Muttern für T-Nuten Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Spalten ein-/ausblenden
-0,3 / -0,5d-0,5h-0,5für T-Nuten DIN 650
8M 6131068
10M 81512610
12M 101814712
14M 122216814
16M 142518916
18M 1628201018
22M 2035281422

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Nutbreite a
Gewinde d

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
2,86
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 0,54 €
brutto 3,40 €
Sofort lieferbar
Gewicht: 0,005 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.