GN 508.1 Tasselli per cave a T romboidali

Tasselli per cave a T romboidali GN 508.1:

Descrizione del prodotto

I tasselli per cave a T romboidali GN 508.1 si possono inserire verticalmente nella cava a T.

Specifiche

Acciaio sottoposto a trattamento termico

  • Classe 10
  • Brunito

RoHS

Nascondi disegno tecnico
GN 508.1 Tasselli per cave a T romboidali disegno

Opzioni articolo / Tabella

Mostra / Nascondi colonne
-0,3 / -0,5d-0,5h-0,5Per cave a T DIN 650
8M 6131068
10M 81512610
12M 101814712
14M 122216814
16M 142518916
18M 1628201018
22M 2035281422

Selezione e configurazione articolo

Larghezza tassello a
Filettatura d
Larghezza tassello a
Filettatura d

Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
2,86
più IVA 0,54 €
lordo 3,40 €
In magazzino
Peso: 0,005 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
73181692