JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 508.1 Tasseaux losanges

Photo

GN 508.1 Tasseaux losanges

Description du produit

Information

Les tasseaux losanges GN 508.1 peuvent être insérés verticalement dans une rainure en T.

Spécifications

Acier traité thermiquement

  • Classe 10 de résistance à la traction
  • noirci

RoHS

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 508.1 Tasseaux losanges schéma

Options d'article/Tableau

Afficher/Masquer colonnes
-0,3 / -0,5d-0,5h-0,5pour rainures en T DIN 650
8M 6131068
10M 81512610
12M 101814712
14M 122216814
16M 142518916
18M 1628201018
22M 2035281422

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Largeur de l'écrou a
Filetage d

Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
2,86
plus TVA 0,54 €
brute 3,40 €
En stock
Poids: 0,005 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
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
Tous les prix sont conformes à notre liste de prix n° 55, valable à partir du 1er septembre 2022, plus la TVA valable uniquement pour l'Allemagne.