GN 508.1 T-mutterit, vinoneliö

T-mutterit, vinoneliö GN 508.1:

Tuotteen kuvaus

GN 508.1 -T-mutterit vinoneliöllä voidaan työntää pystysuoraan T-uraan.

Tekninen eritelmä

Lämpökäsitelty teräs

  • Vetolujuusluokka 10
  • mustattu

RoHS

Piilota tekninen piirros
GN 508.1 T-mutterit, vinoneliö luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Näytä / piilota sarakkeet
a -0,3 / -0,5de -0,5hk -0,5T-urille DIN 650
8M 6131068
10M 81512610
12M 101814712
14M 122216814
16M 142518916
18M 1628201018
22M 2035281422

Koonti ja hinta

Uran leveys a
Kierre d
Uran leveys a
Kierre d

Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
2,86
plus ALV 0,54 €
brutto 3,40 €
Varastossa
Paino: 0,005 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
73181692