JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 520.1 Scheibenhandräder Kunststoff, Buchse Stahl

Produktbild

GN 520.1 Scheibenhandräder, Kunststoff, Buchse Stahl Bohrungskennzeichnung: B - ohne Nabennut
Form: D - mit drehbarem Griff
ELESA original design

code: VDN.FP-A / VDN.FP+I-A
Bohrungskennzeichnung: B - ohne Nabennut
Form: D - mit drehbarem Griff
GN 520.1 Scheibenhandräder, Kunststoff, Buchse Stahl Bohrungskennzeichnung: B - ohne Nabennut
Form: D - mit drehbarem Griff GN 520.1 Scheibenhandräder, Kunststoff, Buchse Stahl Bohrungskennzeichnung: B - ohne Nabennut
Form: A - ohne Griff GN 520.1 Scheibenhandräder, Kunststoff, Buchse Stahl Bohrungskennzeichnung: K - mit Nabennut
Form: A - ohne Griff GN 520.1 Scheibenhandräder, Kunststoff, Buchse Stahl Bohrungskennzeichnung: K - mit Nabennut
Form: D - mit drehbarem Griff

Produktbeschreibung

Hinweis

Charakteristisch für das Design der Scheibenhandräder GN 520.1 ist der matteloxierte Aluminiumring.

Der hochfeste, verstärkte Kunststoff (Duroplast PF) in schwarz und die hochglanzpolierte Oberfläche verleihen den Scheibenhandrädern ihr edles Design.

Der ergonomische Griff erhöht die Griffigkeit und erleichtert das Bedienen der Scheibenhandräder.

Diese Norm ersetzt die bisherigen Scheibenhandräder GN 520.

Ausführung

Kunststoff
Duroplast (PF)

  • verstärkt
  • temperaturbeständig bis 110 °C

Nabenbuchse
Stahl, brüniert


Gewindebuchse
Messing


Zylindergriffe GN 598

  • Kunststoff, Duroplast
  • Achsteil Stahl
    verzinkt

RoHS

Auf Anfrage

ohne Nabenbohrung

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 520.1 Scheibenhandräder, Kunststoff, Buchse Stahl Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Bohrungskennzeichnung

Bohne Nabennut
Kmit Nabennut

Form

Aohne Griff
Dmit drehbarem Griff
Spalten ein-/ausblenden
d1d2 H7
Bohrung
d3d4
Form A

Form D
d5
Form A

Form D
d6
Form A

Form D
d7b
Form A

Form D
l1 l2
Form A

Form D
l3
Form A

Form D
l4rØ
Zylinder-
griff
5010-161616--2525261212919192222281914
6310-202020--31312813131024242828402418
801012201818282843433014141028283131403218
100101224222035355454391521123633,54046503921
12512143226,526,5444470704615281538384457655023
14014-3226,526,5444470704819281538384655655823
15014163226,526,5445070804818301538384961656223
17516184033335555909056193215434354668072,526
2001820403333555590906021321543435868908228
225*202249-40-66-11066-3315-44,5-71909428
2502224*4940406666110110702536154444,565769010628
30026-585858949414814882253618565675879013228
* nur in Form D lieferbar

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Handraddurchmesser d1
Bohrungskennzeichnung


Bohrungsdurchmesser d2
Form


GN 110 Querbohrungen (optional bestellbar)

GN 110 Zeichnung
Spalten ein-/ausblenden
d1 H7
H11
d1 H7
H11
d2 H11d3Länge l
Standardausführung
Länge l
Handräder DIN 950 / GN 949
bis Ø 250
672,5M 34,5-
893M 55,54,5
10113M 55,54,5
12134M 66,55,5
14154M 66,55,5
16175M 687
18195M 687
20215M 687
22236M 6109
24256M 6109
26276M 6109

Die Verbindung zwischen Bedienelement und Welle erfolgt vielfach durch Querstift oder Druckschraube.
Die damit verbundenen Montagekosten sind für den Anwender recht hoch, da in der Standardausführung Bedienelemente in der Regel keine Querbohrung haben.
Bei Ausführung der Querbohrungen nach GN 110 können diese nicht nur preisgünstig gefertigt und geliefert werden, sondern es entfallen auch aufwändige Konstruktionszeichnungen. Allerdings lässt die Form (Geometrie) einiger Bedienelemente die Anwendung dieser Norm nicht zu.
Die Stiftbohrung d2 H11 ist für die Verwendung von Spiralspannstiften vorgesehen.

Die Querbohrung GN 110 ist als separate Position im Warenkorbschritt 1 unter Anmerkung zu bestellen.
Bestellbeispiel: Handrad DIN 950-GG-160-B14-A mit Querbohrung GN 110-QE

Cross holes GN 110

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
17,07
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 3,24 €
brutto 20,31 €
Sofort lieferbar
ELESA Code: 73651-10
Beschreibung: VDN.50 FP+I-A10
Gewicht: 0,068 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Zolltarifnummer
84879090