B | ohne Nabennut |
K | mit Nabennut |
A | ohne Griff |
D | mit drehbarem Griff |
d1 | d2 H7 Bohrung | d3 | d4 Form A | Form D | d5 Form A | Form D | d6 Form A | Form D | d7 | b Form A | Form D | l1 | l2 Form A | Form D | l3 Form A | Form D | l4 | r | Ø Zylinder- griff |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 10 | - | 16 | 16 | 16 | - | - | 25 | 25 | 26 | 12 | 12 | 9 | 19 | 19 | 22 | 22 | 28 | 19 | 14 |
63 | 10 | - | 20 | 20 | 20 | - | - | 31 | 31 | 28 | 13 | 13 | 10 | 24 | 24 | 28 | 28 | 40 | 24 | 18 |
80 | 10 | 12 | 20 | 18 | 18 | 28 | 28 | 43 | 43 | 30 | 14 | 14 | 10 | 28 | 28 | 31 | 31 | 40 | 32 | 18 |
100 | 10 | 12 | 24 | 22 | 20 | 35 | 35 | 54 | 54 | 39 | 15 | 21 | 12 | 36 | 33,5 | 40 | 46 | 50 | 39 | 21 |
125 | 12 | 14 | 32 | 26,5 | 26,5 | 44 | 44 | 70 | 70 | 46 | 15 | 28 | 15 | 38 | 38 | 44 | 57 | 65 | 50 | 23 |
140 | 14 | - | 32 | 26,5 | 26,5 | 44 | 44 | 70 | 70 | 48 | 19 | 28 | 15 | 38 | 38 | 46 | 55 | 65 | 58 | 23 |
150 | 14 | 16 | 32 | 26,5 | 26,5 | 44 | 50 | 70 | 80 | 48 | 18 | 30 | 15 | 38 | 38 | 49 | 61 | 65 | 62 | 23 |
175 | 16 | 18 | 40 | 33 | 33 | 55 | 55 | 90 | 90 | 56 | 19 | 32 | 15 | 43 | 43 | 54 | 66 | 80 | 72,5 | 26 |
200 | 18 | 20 | 40 | 33 | 33 | 55 | 55 | 90 | 90 | 60 | 21 | 32 | 15 | 43 | 43 | 58 | 68 | 90 | 82 | 28 |
225* | 20 | 22 | 49 | - | 40 | - | 66 | - | 110 | 66 | - | 33 | 15 | - | 44,5 | - | 71 | 90 | 94 | 28 |
250 | 22 | 24* | 49 | 40 | 40 | 66 | 66 | 110 | 110 | 70 | 25 | 36 | 15 | 44 | 44,5 | 65 | 76 | 90 | 106 | 28 |
300 | 26 | - | 58 | 58 | 58 | 94 | 94 | 148 | 148 | 82 | 25 | 36 | 18 | 56 | 56 | 75 | 87 | 90 | 132 | 28 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spalten ein-/ausblenden
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Die Verbindung zwischen Bedienelement und Welle erfolgt vielfach durch Querstift oder Druckschraube. Die Querbohrung GN 110 ist als separate Position im Warenkorbschritt 1 unter Anmerkung zu bestellen. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Unser Service-Team ist von Montag bis Freitag von 7.00 bis 17.30 Uhr unter +49 7723 6507 - 100 für Sie erreichbar.
Zu den Produkt-Sonderanfertigungen | Zu unseren Ansprechpartnern