JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 521 Scheibenhandräder Kunststoff, Buchse / Griffachse Stahl

Produktbild

GN 521 Scheibenhandräder, Kunststoff, Buchse / Griffachse Stahl Form: R - mit drehbarem Griff
ELESA original design
code: VDS. / VDS+I
Form: R - mit drehbarem Griff
GN 521 Scheibenhandräder, Kunststoff, Buchse / Griffachse Stahl Form: R - mit drehbarem Griff GN 521 Scheibenhandräder, Kunststoff, Buchse / Griffachse Stahl Form: A - ohne Griff

Produktbeschreibung

Hinweis

Scheibenhandräder GN 521 sind auf der Rückseite mit Griffmulden versehen.

Der Deckel verbirgt Bestigungselemente z.B. Vorlegescheiben, sowie vor- oder zurückstehende Wellen. Zur Montage wird er von Hand eingedrückt. Zur Demontage kann der Deckel durch leichten Druck auf den Deckelrand angehoben und abgenommen werden.

Ausführung

Kunststoff
Thermoplast (Polypropylen PP)

  • verstärkt, schlagfest
  • temperaturbeständig bis 80 °C
  • schwarz, matt

Nabenbuchse
Stahl, brüniert


Gewindebuchse
Messing


Deckel
Kunststoff, hellgrau


Drehbare Zylindergriffe
Kunststoff, Thermoplast (Polyamid PA)

  • schwarz, matt
  • Achsteil Stahl
    verzinkt, blau passiviert

RoHS

Auf Anfrage

mit Pilzgriff GN 597.1
Deckel in anderen Farben

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 521 Scheibenhandräder, Kunststoff, Buchse / Griffachse Stahl Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Bohrungskennzeichnung

Bohne Nabennut
Kmit Nabennut

Form

Aohne Griff
Rmit drehbarem Griff
Spalten ein-/ausblenden
d1d2  H7
Bohrung
Form A


Form R
d3d4d5d6d7bhl1l2l3rØ
Zylinder-
griff
80810-810181625192120817294530,516
10081012101222203025272492234603918
125---1214262435283128112739,5604918
15014--1416262438303432103044655822
175---1620353344353936162849807024
20020--2024403850404439133653908125
250---20-4038574850431936609010425
300---20-4036,5726668,5462044669012425

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Handraddurchmesser d1
Bohrungskennzeichnung


Bohrungsdurchmesser d2 (Form A)
Bohrungsdurchmesser d2 (Form R)
Form


GN 110 Querbohrungen (optional bestellbar)

GN 110 Zeichnung
Spalten ein-/ausblenden
d1 H7
H11
d1 H7
H11
d2 H11d3Länge l
Standardausführung
Länge l
Handräder DIN 950 / GN 949
bis Ø 250
672,5M 34,5-
893M 55,54,5
10113M 55,54,5
12134M 66,55,5
14154M 66,55,5
16175M 687
18195M 687
20215M 687
22236M 6109
24256M 6109
26276M 6109

Die Verbindung zwischen Bedienelement und Welle erfolgt vielfach durch Querstift oder Druckschraube.
Die damit verbundenen Montagekosten sind für den Anwender recht hoch, da in der Standardausführung Bedienelemente in der Regel keine Querbohrung haben.
Bei Ausführung der Querbohrungen nach GN 110 können diese nicht nur preisgünstig gefertigt und geliefert werden, sondern es entfallen auch aufwändige Konstruktionszeichnungen. Allerdings lässt die Form (Geometrie) einiger Bedienelemente die Anwendung dieser Norm nicht zu.
Die Stiftbohrung d2 H11 ist für die Verwendung von Spiralspannstiften vorgesehen.

Die Querbohrung GN 110 ist als separate Position im Warenkorbschritt 1 unter Anmerkung zu bestellen.
Bestellbeispiel: Handrad DIN 950-GG-160-B14-A mit Querbohrung GN 110-QE

Cross holes GN 110

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
10,80
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 2,05 €
brutto 12,85 €
Sofort lieferbar
ELESA Code: 72651-R
Beschreibung: VDS.80+I-A-8
Gewicht: 0,110 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Zolltarifnummer
84879090