JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 522 Speichenhandräder Kunststoff, Buchse Stahl

Produktbild

GN 522 Speichenhandräder, Kunststoff, Buchse Stahl Form: R - mit drehbarem Griff
Original design
code: VRTP. / VRTP+I
Form: R - mit drehbarem Griff
GN 522 Speichenhandräder, Kunststoff, Buchse Stahl Form: R - mit drehbarem Griff GN 522 Speichenhandräder, Kunststoff, Buchse Stahl Form: A - ohne Griff
hat-IF-Award-Icon

Produktbeschreibung

Hinweis

Elegantes Design unter Berücksichtigung ergonomischer Anforderungen ist bei Speichenhandrädern GN 522 verwirklicht.

Ausführung

Radkörper
Kunststoff, Polypropylen (PP)

  • verstärkt, schlagfest
  • Einsatztemperatur 0 °C bis +80 °C
  • schwarz, matt

Nabenbuchse
Stahl, brüniert


Deckel
Aluminium

  • eloxiert, naturfarben
  • selbstklebend

Gewindebuchse
Messing


Drehbarer Zylindergriff
Kunststoff, Polyamid (PA)

  • schwarz, matt
  • Achsteil Stahl
    verzinkt, blau passiviert

RoHS

Zubehör

Vorlegescheiben GN 184

Auf Anfrage

  • mit Pilzgriff GN 597.1

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 522 Speichenhandräder, Kunststoff, Buchse Stahl Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Bohrungskennzeichen

Bohne Nabennut
Kmit Nabennut DIN 6885-1 P9

Form

Aohne Griff
Rmit drehbarem Griff
Spalten ein-/ausblenden
d1d2  H7
Bohrung
d3d4d5bl1l2l3rØ
Zylinder-
griff
808101820,525181735452916
10010121820,525,5201737603718
1251214222631222244654822
1601416263140252751736523
2001620303648,5283461808424
25020243544583238699010525
300202640526635,543789012725
375*26-3570813943879016025
* i. d. R. nicht auf Lager, erfordert Mindestbestellmenge

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Handraddurchmesser d1
Bohrungskennzeichen


Bohrungsdurchmesser d2
Form


GN 110 Querbohrungen (optional bestellbar)

GN 110 Zeichnung
Spalten ein-/ausblenden
d1 H7
H11
d1 H7
H11
d2 H11d3Länge l
Standardausführung
Länge l
Handräder DIN 950 / GN 949
bis Ø 250
672,5M 34,5-
893M 55,54,5
10113M 55,54,5
12134M 66,55,5
14154M 66,55,5
16175M 687
18195M 687
20215M 687
22236M 6109
24256M 6109
26276M 6109

Die Verbindung zwischen Bedienelement und Welle erfolgt vielfach durch Querstift oder Druckschraube.
Die damit verbundenen Montagekosten sind für den Anwender recht hoch, da in der Standardausführung Bedienelemente in der Regel keine Querbohrung haben.
Bei Ausführung der Querbohrungen nach GN 110 können diese nicht nur preisgünstig gefertigt und geliefert werden, sondern es entfallen auch aufwändige Konstruktionszeichnungen. Allerdings lässt die Form (Geometrie) einiger Bedienelemente die Anwendung dieser Norm nicht zu.
Die Stiftbohrung d2 H11 ist für die Verwendung von Spiralspannstiften vorgesehen.

Die Querbohrung GN 110 ist als separate Position im Warenkorbschritt 1 unter Anmerkung zu bestellen.
Bestellbeispiel: Handrad DIN 950-GG-160-B14-A mit Querbohrung GN 110-QE

Cross holes GN 110

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
10,50
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 2,00 €
brutto 12,50 €
Sofort lieferbar
ELESA Code: 78421-R
Beschreibung: VRTP.80+I A-8
Gewicht: 0,098 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
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
GN 522-80-B8-AGN 522-80-K8-AGN 522-80-B8-RGN 522-80-K8-RGN 522-80-B10-AGN 522-80-K10-AGN 522-80-B10-RGN 522-80-K10-RGN 522-100-B10-AGN 522-100-K10-AGN 522-100-B10-RGN 522-100-K10-RGN 522-100-B12-AGN 522-100-K12-AGN 522-100-B12-RGN 522-100-K12-RGN 522-125-B12-AGN 522-125-K12-AGN 522-125-B12-RGN 522-125-K12-RGN 522-125-B14-AGN 522-125-K14-AGN 522-125-B14-RGN 522-125-K14-RGN 522-160-B14-AGN 522-160-K14-AGN 522-160-B14-RGN 522-160-K14-RGN 522-160-B16-AGN 522-160-K16-AGN 522-160-B16-RGN 522-160-K16-RGN 522-200-B16-AGN 522-200-K16-AGN 522-200-B16-RGN 522-200-K16-RGN 522-200-B20-AGN 522-200-K20-AGN 522-200-B20-RGN 522-200-K20-RGN 522-250-B20-AGN 522-250-K20-AGN 522-250-B20-RGN 522-250-K20-RGN 522-250-B24-AGN 522-250-K24-AGN 522-250-B24-RGN 522-250-K24-RGN 522-300-B20-AGN 522-300-K20-AGN 522-300-B20-RGN 522-300-K20-RGN 522-300-B26-AGN 522-300-K26-AGN 522-300-B26-RGN 522-300-K26-RGN 522-375-B26-AGN 522-375-K26-AGN 522-375-B26-RGN 522-375-K26-R