GN 322 Speichenhandräder Aluminium, blank, Radkranz poliert

Bohrungskennzeichen: B - ohne Nabennut
Form: R - mit drehbarem Griff

Klicken Sie auf ein Variantenbild, um es im Hauptproduktanzeigebereich anzuzeigen, oder verwenden Sie die Tabulatortasten, um durch die Produktvarianten zu navigieren

hat-Internationaler-Designpreis-BW

Produktbeschreibung

Speichenhandräder GN 322 werden zum Verstellen oder Antreiben verwendet.

Bei der Form R werden schnelle Verstellbewegungen über den drehbaren Zylindergriff entkoppelt eingeleitet. Dabei kann der drehbar gelagerte Griffkörper fest und sicher gehalten werden.

Für präzises Einstellen wird die Handkraft über den Radkranz eingeleitet. Speichenhandräder können auch mit Querbohrungen GN 110 bestellt werden.

Ausführung

Radkörper
Aluminium

  • Nabe bearbeitet
  • Radkranz
    • allseitig gedreht
    • hochglanzpoliert
    • Rundlauf- und Planlaufabweichung < 0,4
  • unbearbeitete Flächen gestrahlt

Drehbarer Zylindergriff GN 798
Kunststoff, Polyamid (PA)

  • schwarz, matt
  • Achsteil Stahl
    verzinkt, blau passiviert

RoHS

Zubehör

Vorlegescheiben GN 184 (zur axialen Befestigung)

Technische Zeichnung ausblenden
GN 322 Speichenhandräder, blank, Radkranz poliert Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Bohrungskennzeichen

Bohne Nabennut
Kmit Nabennut DIN 6885-1 P9

Form

Aohne Griff
Rmit drehbarem Griff
Spalten ein-/ausblenden
d1d2 H7
Bohrung
bd3l1l2l3rØ
Zylindergriff
GN 798
12512141531183361,55422
140141616,536193676,56124
16014161836203976,57124
200182020,542244586,58925
25022262348285186,511325

Artikelauswahl und -konfiguration

Handraddurchmesser d1
Bohrungskennzeichen


Bohrungsdurchmesser d2
Form


Handraddurchmesser d1
Bohrungskennzeichen


Bohrungsdurchmesser d2
Form


GN 110 Querbohrungen (optional bestellbar)

f8ca6d28-dd73-48fa-98c4-bb48305c7686
Spalten ein-/ausblenden
d1 H7
H11
d1 H7
H11
d2 H11d3Länge l
Standardausführung
Länge l
Handräder DIN 950 / GN 949
bis Ø 250
672,5M 34,5-
893M 55,54,5
10113M 55,54,5
12134M 66,55,5
14154M 66,55,5
16175M 687
18195M 687
20215M 687
22236M 6109
24256M 6109
26276M 6109

Die Verbindung zwischen Bedienelement und Welle erfolgt vielfach durch Querstift oder Druckschraube.
Die damit verbundenen Montagekosten sind für den Anwender recht hoch, da in der Standardausführung Bedienelemente in der Regel keine Querbohrung haben.
Bei Ausführung der Querbohrungen nach GN 110 können diese nicht nur preisgünstig gefertigt und geliefert werden, sondern es entfallen auch aufwändige Konstruktionszeichnungen. Allerdings lässt die Form (Geometrie) einiger Bedienelemente die Anwendung dieser Norm nicht zu.
Die Stiftbohrung d2 H11 ist für die Verwendung von Spiralspannstiften vorgesehen.

Die Querbohrung GN 110 ist als separate Position im Warenkorbschritt 1 unter Anmerkung zu bestellen.
Bestellbeispiel: Handrad DIN 950-GG-160-B14-A mit Querbohrung GN 110-QE

6df6d732-25ae-4db8-8ad2-f11ca730e67b

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
28,03
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 5,33 €
brutto 33,36 €
Sofort lieferbar
inkl. Materialzuschlag: 0,43 €
Der Materialzuschlag ist im angezeigten Preis schon enthalten.
Gewicht: 0,396 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Zolltarifnummer
84879090
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
GN 322-125-B12-AGN 322-125-K12-AGN 322-125-B12-RGN 322-125-K12-RGN 322-125-B14-AGN 322-125-K14-AGN 322-125-B14-RGN 322-125-K14-RGN 322-140-B14-AGN 322-140-K14-AGN 322-140-B14-RGN 322-140-K14-RGN 322-140-B16-AGN 322-140-K16-AGN 322-140-B16-RGN 322-140-K16-RGN 322-160-B14-AGN 322-160-K14-AGN 322-160-B14-RGN 322-160-K14-RGN 322-160-B16-AGN 322-160-K16-AGN 322-160-B16-RGN 322-160-K16-RGN 322-200-B18-AGN 322-200-K18-AGN 322-200-B18-RGN 322-200-K18-RGN 322-200-B20-AGN 322-200-K20-AGN 322-200-B20-RGN 322-200-K20-RGN 322-250-B22-AGN 322-250-K22-AGN 322-250-B22-RGN 322-250-K22-RGN 322-250-B26-AGN 322-250-K26-AGN 322-250-B26-RGN 322-250-K26-R