JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 525 Bügelgriffe Kunststoff

Produktbild

GN 525 Bügelgriffe, Kunststoff
Original design
code: M.243

Produktbeschreibung

Hinweis

Bügelgriffe GN 525 sind durch das elliptische Profil sehr ergonomisch.

Ausführung

Griff
Kunststoff, Phenolharz (PF)

  • Einsatztemperatur -30 °C bis +120 °C
  • schwarz, glänzend
  • Pressgrat sauber poliert

Gewindebuchsen
Messing


RoHS

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 525 Bügelgriffe, Kunststoff Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Spalten ein-/ausblenden
Länge labdht
min.
86 ±0,51726M 64312
117 ±0,52030M 85413
179 ±1,02030M 86213

Artikelauswahl und -konfiguration

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
8,00
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 1,52 €
brutto 9,52 €
Sofort lieferbar
ELESA Code: 36501
Beschreibung: M.243/100
Gewicht: 0,093 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Zolltarifnummer
39263000
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
GN 525-86GN 525-117GN 525-179

Das könnte Sie auch interessieren...

zuletzt geklickt

Alle Normen anzeigen