GN 525 U-kahvat Muovi

Original design
code: M.243

Tuotteen kuvaus

GN 525 -U-kahvat tunnetaan niiden muotoilusta ja hyväksi todetusta ellipsin muotoisesta profiilista. Ne täyttävät ergonomisen käytön vaatimukset.

Tekninen eritelmä

Kahva
Muovi, fenolihartsi (PF)

  • Käyttölämpötila -30 °C - +120 °C
  • musta, kiiltävä viimeistely
  • Valupurseet puhdistettu ja hiottu

Holkki
Messinki


RoHS

Piilota tekninen piirros
GN 525 U-kahvat, muovi luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Näytä / piilota sarakkeet
Pituus Iabdht
min.
86 ±0,51726M 64312
117 ±0,52030M 85413
179 ±1,02030M 86213

Koonti ja hinta

Pituus I
Pituus I

Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
8,00
plus ALV 1,52 €
brutto 9,52 €
Varastossa
ELESA Code: 36501
Kuvaus: M.243/100
Paino: 0,093 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
39263000
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
GN 525-86GN 525-117GN 525-179