GN 525 Poignées étriers Plastique

Original design
code: M.243

Description du produit

Les poignées étriers GN 525 sont réputées pour leur bonne conception et leur profil elliptique éprouvé. Elles répondent à la demande sous un angle ergonomique.

Spécifications

Poignée
Plastique, résine phénolique (PF)

  • Température de fonctionnement -30 °C à +120 °C
  • noir, finition brillante
  • Défauts de coulée nettoyés et polis

Douille
Laiton


RoHS

Masquer schéma technique
GN 525 Poignées étriers, plastique schéma

Options d'article/Tableau

Afficher/Masquer colonnes
Longueur labdht
min.
86 ±0,51726M 64312
117 ±0,52030M 85413
179 ±1,02030M 86213

Configuration et prix

Longueur l
Longueur l

Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
8,00
plus TVA 1,52 €
brute 9,52 €
En stock
ELESA Code: 36501
Description: M.243/100
Poids: 0,093 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
Numéro du tarif douanier
39263000
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
GN 525-86GN 525-117GN 525-179