JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 528.4 Bügelgriffe Kunststoff

Produktbild

GN 528.4 Bügelgriffe, Kunststoff Farbe: SW - schwarz, RAL 9005, matt
ELESA original design
code: M.543-p
Farbe: SW - schwarz, RAL 9005, matt
GN 528.4 Bügelgriffe, Kunststoff Farbe: SW - schwarz, RAL 9005, matt GN 528.4 Bügelgriffe, Kunststoff Farbe: OR - orange, RAL 2004, matt

Produktbeschreibung

Ausführung

KunststoffPA
Thermoplast (Polyamid)

  • glasfaserverstärkt
  • temperaturbeständig bis 130 °C
  • schwarz, RAL 9005, mattSWSW
  • orange, RAL 2004, mattOROR, matt

Gewindesift
Stahl, verzinkt


RoHS

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 528.4 Bügelgriffe, Kunststoff Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Spalten ein-/ausblenden
l1dbhl2l3l4s
117 ±0,5M 62538134102167,5
179 ±1M 82851200160169

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Werkstoff

Länge l1
Gewinde d
Farbe
OR
SW

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
4,23
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 0,80 €
brutto 5,03 €
Sofort lieferbar
ELESA Code: 37293
Beschreibung: M.543/140 P-M6x16-C9
Gewicht: 0,056 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.