GN 528.4 Empuñaduras de estribo Plástico

Empuñaduras de estribo GN 528.4: Plástico
Original design
code: M.543-p
Color: SW - Negro, RAL 9005, acabado mate

Haga clic en una imagen de variante para verla en el área de visualización principal del producto o use las teclas de tabulación para navegar a través de las variantes del producto.

Descripción del producto

Especificación

Empuñadura
PlásticoPA, poliamida

  • reforzado con fibra de vidrio
  • Temperatura de trabajo -30 °C a +130 °C
  • Negro, RAL 9005, acabado mateSWSW
  • naranja, RAL 2004, acabado mateOROR

Espárrago roscado
Acero, zincado


RoHS

Ocultar dibujo técnico
GN 528.4 Empuñaduras de estribo, plástico Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas
l1dbhl2l3l4s
117 ±0,5M 62538134102167,5
179 ±1M 82851200160169

Estructura y precio

Material

Longitud l1
Rosca d
Color
OR
SW
Material

Longitud l1
Rosca d
Color
OR
SW

Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
4,38
más IVA 0,83 €
bruto 5,21 €
En stock
ELESA Code: 37293
Descripción: M.543/140 P-M6x16-C9
Peso: 0,056 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
Número del arancel aduanero
39263000
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
GN 528.4-PA-117-M6-SWGN 528.4-PA-117-M6-ORGN 528.4-PA-179-M8-SWGN 528.4-PA-179-M8-OR