JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 5331 Sterngriffe niedrige Form, Abdeckkappe farbig

Produktbild

GN 5331 Sterngriffe, Abdeckkappe farbig Form: B - mit Abdeckkappe
Farbe der Abdeckkappe: DOR - orange, RAL 2004, matt
ELESA original design
code: VCRT-N / VCRT-FP
Form: B - mit Abdeckkappe
Farbe der Abdeckkappe: DOR - orange, RAL 2004, matt
GN 5331 Sterngriffe, Abdeckkappe farbig Form: B - mit Abdeckkappe
Farbe der Abdeckkappe: DOR - orange, RAL 2004, matt GN 5331 Sterngriffe, Abdeckkappe farbig Form: B - mit Abdeckkappe
Farbe der Abdeckkappe: DBL - blau, RAL 5024, matt GN 5331 Sterngriffe, Abdeckkappe farbig Form: B - mit Abdeckkappe
Farbe der Abdeckkappe: DGB - gelb, RAL 1021, matt GN 5331 Sterngriffe, Abdeckkappe farbig Form: B - mit Abdeckkappe
Farbe der Abdeckkappe: DGN - grün, RAL 6017, matt GN 5331 Sterngriffe, Abdeckkappe farbig Form: B - mit Abdeckkappe
Farbe der Abdeckkappe: DGR - grau, RAL 7035, matt GN 5331 Sterngriffe, Abdeckkappe farbig Form: B - mit Abdeckkappe
Farbe der Abdeckkappe: DRT - rot, RAL 3000, matt

Produktbeschreibung

Hinweis

Charakteristisch für die Sterngriffe GN 5331 sind die 5 Noppen bzw. Griffmulden. Sie verleihen diesen Griffen nicht nur ein ansprechendes Design, sondern durch ihre Form lässt sich auch ein hohes Drehmoment erzielen.

Ausführung

Kunststoff
Thermoplast (Polyamid PA)

  • glasfaserverstärkt
  • temperaturbeständig bis 130 °C
  • schwarz, matt

Farbe der Abdeckkappe:
orange, RAL 2004, mattDORDOR
grau, RAL 7035, mattDGRDGR
gelb, RAL 1021, mattDGBDGB
blau, RAL 5024, mattDBLDBL
rot, RAL 3000, mattDRTDRT
grün, RAL 6017, mattDGNDGN


Gewindebuchse / Vierkantbuchse
Messing


RoHS

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 5331 Sterngriffe, Abdeckkappe farbig Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Form

Bmit Abdeckkappe
Spalten ein-/ausblenden
d1d2
Gewinde
H9
Vierkant (Schlüsselweite)
d3d4 -0,5h1h2l1l2l3 +0,5
32M 5M 6V 5V 6--1711171813,56,5
40M 6M 8V 6---17131711014,59,5
50M 8M 10V 6V 7--1916201,21017,59,5
63M 10M 12V 6V 7V 8-22,52021,51,310199,5
74M 10M 12V 7V 8V 9V 1026,52024,52152113,5
95M 16-V 8V 10--321829,54,51526,513,5

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Ausführungen

Griffdurchmesser d1
Gewinde d2
Vierkant s
Form

Farbe der Abdeckkappe
DBL
DGB
DGN
DGR
DOR
DRT

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
2,24
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 0,43 €
brutto 2,67 €
Sofort lieferbar
Gewicht: 0,019 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.