JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 5331 Pomos en estrella tipo bajo

Foto

GN 5331 Pomos en estrella, tipo bajo Form: B - con tapa de cubierta
Color de la tapa de cubierta: DOR - naranja, RAL 2004, acabado mate
ELESA original design
code: VCRT-N / VCRT-FP
Form: B - con tapa de cubierta
Color de la tapa de cubierta: DOR - naranja, RAL 2004, acabado mate
GN 5331 Pomos en estrella, tipo bajo Form: B - con tapa de cubierta
Color de la tapa de cubierta: DOR - naranja, RAL 2004, acabado mate GN 5331 Pomos en estrella, tipo bajo Form: B - con tapa de cubierta
Color de la tapa de cubierta: DBL - azul, RAL 5024, acabado mate GN 5331 Pomos en estrella, tipo bajo Form: B - con tapa de cubierta
Color de la tapa de cubierta: DGB - amarillo, RAL 1021, acabado mate GN 5331 Pomos en estrella, tipo bajo Form: B - con tapa de cubierta
Color de la tapa de cubierta: DGN - verde, RAL 6017, acabado mate GN 5331 Pomos en estrella, tipo bajo Form: B - con tapa de cubierta
Color de la tapa de cubierta: DGR - gris, RAL 7035, acabado mate GN 5331 Pomos en estrella, tipo bajo Form: B - con tapa de cubierta
Color de la tapa de cubierta: DRT - rojo, RAL 3000, acabado mate

Descripción del producto

Información

Las tapas de cubierta de los pomos en estrella GN 5331 se suministran normalmente en negro. Hay otros colores y pictogramas de operación especiales disponibles previa solicitud (cantidades mínimas).

Especificación

Plástico
Tecnopolímero (poliamida PA)

  • reforzado con fibra de vidrio
  • resistente a temperaturas de hasta 130 °C
  • negro, acabado mate

Casquillo roscado / casquillo cuadrado
Latón


RoHS

Bajo pedido

Tapas de cubierta en otros colores
(color estándar: negro)

Dibujo técnico

3D
Ocultar dibujo técnico
GN 5331 Pomos en estrella, tipo bajo Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Tipo

Bcon tapa de cubierta
Mostrar / ocultar columnas
d1d2
Rosca
H9
Orificio cuadrado
d3d4 -0,5h1h2l1l2l3 +0,5
32M 5M 6V 5V 6--1711171813,56,5
40M 6M 8V 6---17131711014,59,5
50M 8M 10V 6V 7--1916201,21017,59,5
63M 10M 12V 6V 7V 8-22,52021,51,310199,5
74M 10M 12V 7V 8V 9V 1026,52024,52152113,5
95M 16-V 8V 10--321829,54,51526,513,5

Estructura y precio

Abrir el configurador 3D
Especificaciones

Griffdurchmesser d1
Gewinde d2
Vierkant s
Form

Color de la tapa de cubierta
DBL
DGB
DGN
DGR
DOR
DRT

Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
2,24
más IVA 0,43 €
bruto 2,67 €
En stock
Peso: 0,019 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).