JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 534.9 Drehknöpfe für Stellungsanzeiger GN 000.9 / GN 000.13, Kunststoff

Produktbild

GN 534.9 Drehknöpfe  Kunststofffür Stellungsanzeiger GN 000.9 / GN 000.13
Original design
code: MBT.60-PXX1 / MBT.80-PXX2

Produktbeschreibung

Hinweis

Drehknöpfe GN 534.9 sind für den Einbau von Stellungsanzeigern GN 000.9 / GN 000.13 vorgesehen.

Der Ankerstift wird aufgeschraubt und mit der Sechskantmutter gesichert; dabei kann die Ankerlänge bis zu einem gewissen Grade eingestellt werden.

Im übrigen ist das besondere Profil der Rändelung, nämlich kleine Quadrate, charakteristisch für Form und Funktion dieser Drehknöpfe.

Bei Anwendungsfällen, wo diese Drehknöpfe wahlweise mit oder ohne Stellungsanzeiger eingesetzt werden, kann zu Abdeckung der Ausnehmung ein Abschlussdeckel geliefert werden.

Ausführung

Knopf
Kunststoff, Polyamid (PA)

  • glasfaserverstärkt
  • Einsatztemperatur 0 °C bis +100 °C
  • schwarz, matt

Buchse und Ankerstift
Stahl, brüniert


Schraube für Ankerstift
eingespritzt


Gewindestift DIN 916
Edelstahl
mit Innensechskant und Ringschneide


RoHS

Zubehör

Stellungsanzeiger GN 000.9 (Festhaltesystem, analoge Anzeige)
Stellungsanzeiger GN 000.13 (Festhaltesystem, digitale / analoge Anzeige)
Abschlussdeckel GN 576 (für Drehknöpfe / Handräder ohne Stellungsanzeiger)
Klemmelemente GN 826 (für Verstellspindeln)

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 534.9 Drehknöpfe  Kunststofffür Stellungsanzeiger GN 000.9 / GN 000.13 Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Spalten ein-/ausblenden
d1d2 H7
Bohrung
d3d4 -0,1abl1l2l3l4l5für Stellungsanzeiger
GN 000.9
Größe

GN 000.13
Größe
60B 81861936,520,555510,514,542-
80B 1030628,5382258612136060

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Außendurchmesser d1
Bohrung d2

Montagefolge

1.Spindel in Ausgangsstellung (0-Stellung) drehen.

2.Länge des Ankerstiftes einstellen und mit Sechskantmutter sichern; beachten, dass der Stift nach der Montage des Drehknopfes nicht im Bohrungsgrund aufsitzt.

3.Stellungsanzeiger durch Drehen des außen liegenden Zahnrades in 0-Stellung bringen.

4.Den (unmontierten) Drehknopf so halten, dass die Bohrung für das Zahnritzel in „12- Uhr-Stellung“ ist, und das Kronenrad drehen, bis der Ankerstift in der Position der Aufnahmebohrung am Maschinenkörper ist.

5.Stellungsanzeiger vorsichtig in den Drehknopf so einsetzen, dass das Zahnritzel in das Kronenrad eingreift. Dazu ist das Kronenrad eventuell etwas zu verstellen. Stellungsanzeiger mit der Druckschraube sichern, dabei nicht unnötig stark anziehen, um eine Verformung des Gehäuses zu vermeiden.

6.Drehknopf auf die Spindel setzen und mit der Druckschraube befestigen.

7.Durch Drehen des Drehknopfes prüfen, ob Ausgangsstellung der Spindel und 0-Stellung der beiden Zeiger überein-stimmen.

Gegebenenfalls Stellungsanzeiger herausnehmen und nachjustieren.

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
23,88
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 4,54 €
brutto 28,42 €
Sofort lieferbar
ELESA Code: CE.30002-R
Beschreibung: MBT.60-PXX1-A8
Gewicht: 0,087 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Zolltarifnummer
84879090
Beachten Sie unsere Rabattstaffel.
Bei einem Gesamtwert (ohne Mwst.) je Bestellung:
ab 175,00 € -> 10 % Rabatt
ab 275,00 € -> 20 % Rabatt
ab 375,00 € -> 30 % Rabatt

Mindermengenzuschlag:
-> 15,00 Euro
bei Warenwert unter 25,00 €
-> 10,00 Euro
bei Warenwert von 25,00 bis 49,99 €
Alle Preise gemäß unserer Preisliste Nr. 56, gültig ab 01.09.2024, zzgl. gesetzliche MwSt. für Deutschland.

CAD-Daten

Weitere Datenformate

Quick-Login

Für die Anforderung der CAD-Daten reicht hier die Eingabe Ihrer E-Mail-Adresse. Wir würden uns aber freuen, wenn Sie sich registrieren.

Bitte geben Sie den im Bild gezeigten Code ein!

Erklärvideo für CAD-Downloads Informationen zu CAD-Downloads
Als Favorit speichern

Bitte geben Sie den im Bild gezeigten Code ein!

Ihr Produkt nicht gefunden?

Unser Service-Team ist von Montag bis Freitag von 7.00 bis 17.30 Uhr unter +49 7723 6507 - 100 für Sie erreichbar.

Zu den Produkt-Sonderanfertigungen | Zu unseren Ansprechpartnern

GN 534.9-60-B8GN 534.9-80-B10

Das könnte Sie auch interessieren...

zuletzt geklickt

Alle Normen anzeigen