GN 534.9 Manopole per indicatori di posizione GN 000.9 / GN 000.13, plastica

Manopole GN 534.9: per indicatori di posizione GN 000.9 / GN 000.13, plastica
Original design
code: MBT.60-PXX1 / MBT.80-PXX2

Descrizione del prodotto

Le manopole GN 534.9 sono progettate per essere utilizzate insieme agli indicatori di posizione GN 000.9 / GN 000.13, installati al centro del mozzo.

Il perno di ancoraggio viene avvitato e fissato con un controdado esagonale. La profondità di ancoraggio può essere regolata entro certi limiti.

Degno di nota in particolare è il profilo del bordo, che contraddistingue la forma e la funzione di queste manopole.

Per le applicazioni in cui queste manopole vengono utilizzate con o senza indicatore di posizione è disponibile una calottina per coprire il vano vuoto nella manopola.

Specifiche

Manopola
Plastica, Poliammide (PA)

  • Rinforzo in fibra di vetro
  • Temperatura di esercizio 0 °C a +100 °C
  • Nero, finitura matt

Boccola e perno di ancoraggio
Acciaio, brunito


Vite per perno di ancoraggio
iniettata


Vite senza testa
Acciaio INOX


RoHS

Accessorio

Indicatori di posizione GN 000.9 (sistema di ritegno, indicazione analogica)
Indicatori di posizione GN 000.13 (sistema di ritegno, indicazione digitale / analogica)
Calottine coprimozzo GN 576 (per manopole di regolazione / volantini senza indicatore di posizione)
Gruppi di bloccaggio GN 826 (per alberi di comando regolabili)

Nascondi disegno tecnico
GN 534.9 Manopole, plastica, per indicatori di posizione GN 000.9 / GN 000.13 disegno

Opzioni articolo / Tabella

Mostra / Nascondi colonne
d1d2 H7
Foro alesato
d3d4 -0,1abl1l2l3l4l5per indicatore di posizione
GN 000.9
Misura

GN 000.13
Misura
60B 81861936,520,555510,514,542-
80B 1030628,5382258612136060

Selezione e configurazione articolo

Diametro esterno d1
Foro alesato d2
Diametro esterno d1
Foro alesato d2

Sequenza di installazione

  1. Ruotare l'albero di comando in posizione iniziale (posizione 0).

  2. Impostare la lunghezza del perno di ancoraggio e bloccarlo in posizione con il dado esagonale. Dopo il montaggio del volantino, assicurarsi che il perno non poggi sulla base del foro.

  3. Azzerare l'indicatore di posizione ruotando la ruota dentata esterna.

  4. Tenere il volantino (non montato) in modo che il foro per il pignone sia in posizione "ore 12" e ruotare la corona dentata fino a quando il perno di ancoraggio si trova nel foro del vano sul corpo macchina.

  5. Inserire con cautela l'indicatore di posizione nella manopola, assicurandosi che il pignone si innesti nella corona dentata. In questa fase potrebbe essere necessario regolare leggermente la corona dentata.

Fissare l'indicatore di posizione con la vite a testa zigrinata, evitando di eccedere nella coppia di serraggio per evitare la deformazione del corpo di contenimento.

  1. Posizionare la manopola sull'albero di comando e fissarla con la vite a testa zigrinata.

  2. Ruotando la manopola, verificare che la posizione iniziale dell'albero di comando e la posizione 0 delle due lancette coincidano.

Se necessario, estrarre e regolare nuovamente l'indicatore di posizione.

Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
24,72
più IVA 4,70 €
lordo 29,42 €
In magazzino
ELESA Code: CE.30002-R
Descrizione: MBT.60-PXX1-A8
Peso: 0,087 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
84879090
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
GN 534.9-60-B8GN 534.9-80-B10