Descripción del producto
Los pomos giratorios GN 534.9 se han diseñado para usarse junto con los indicadores de posición GN 000.9 / GN 000.13, que se instalan en el centro del cubo.
El pasador de anclaje se atornilla en posición y se sujeta con una contratuerca hexagonal. La profundidad de anclaje puede ajustarse hasta cierto punto.
Cabe destacar el perfil de la corona, que es característico de la forma y función de estos pomos giratorios.
En ciertas aplicaciones en las que se utilizan estos pomos giratorios con o sin indicador de posición, hay tapas disponibles para cubrir la cavidad vacía del pomo si es necesario.
Especificación
Pomo
Plástico, Poliamida (PA)
- reforzado con fibra de vidrio
- Temperatura de trabajo 0 °C a +100 °C
- negro, mate
Casquillo y pasador de anclaje
Acero, pavonado
Tornillo para pasador de anclaje
inyectado
Pasador roscado
Acero inoxidable
RoHS
Accesorio
Indicadores de posición GN 000.9 (sistema de retención, indicación analógica)
Indicadores de posición GN 000.13 (sistema de retención, indicación digital/analógica)
Tapacubos GN 576 (para pomos giratorios / volantes sin indicador de posición)
Elementos de apriete GN 826 (para ejes de ajuste)