JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 537 Ölschaugläser Aluminium / Plexiglas, ohne Gewinde

Produktbild

GN 537 Ölschaugläser, Aluminium / Plexiglas Form: B - mit Ölstandsmarkierungen
Form: B - mit Ölstandsmarkierungen
GN 537 Ölschaugläser, Aluminium / Plexiglas Form: B - mit Ölstandsmarkierungen GN 537 Ölschaugläser, Aluminium / Plexiglas Form: A - ohne Ölstandsmarkierungen

Produktbeschreibung

Hinweis

Zur Montage der Ölschaugläser GN 537 ist kein Gewinde erforderlich.

Das Ölschauglas wird in die Aufnahmebohrung d2 H11 eingesetzt. Durch einfaches Anziehen der Ringmutter mit dem entsprechenden Stiftschlüssel (siehe Tabelle) wird die Dichtung gegen die Dichtflächen gepresst und gleichzeitig das Ölschauglas festgeklemmt. Ebenso einfach kann es wieder ausgebaut werden.

Der Anwendungsbereich beschränkt sich auf drucklose Behälter bzw. solche mit nur geringem Überdruck.

Ausführung

Ringmutter
Aluminium


Schauglas
Plexiglas (PMMA), glasklar
temperaturbeständig bis 80 °C


Dichtung
Gummi NBR (Perbunan®)


Reflektor Kunststoff
weiß, mit roten Ölstandsmarkierungen


RoHS

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 537 Ölschaugläser, Aluminium / Plexiglas Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Form

Aohne Ölstandsmarkierungen
Bmit Ölstandsmarkierungen
Spalten ein-/ausblenden
d1
Schauöffnung
d2
Bohrungs-Ø
b
min.
d3d4±0,1hl1l2Artikel-Nr.
Montage-
Stiftschlüssel
16209252,2215153,5GN 537.1-21
222810353306154,5GN 537.1-30
323812453408185,5GN 537.1-40
50581464358,510225,5GN 537.1-58,5

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Schauöffnung d1
Einpressdurchmesser d2
Form


Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
10,55
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 2,00 €
brutto 12,55 €
Sofort lieferbar
Gewicht: 0,008 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.