GN 537 Öljysilmät Alumiini / Perspex, ilman kierrettä

Öljysilmät GN 537: Alumiini / Perspex, ilman kierrettä
Tyyppi: B - öljyn pintamerkinnöillä

Napsauta muunnelman kuvaa nähdäksesi sen tuotteen päänäyttöalueella tai käytä sarkainnäppäimiä selataksesi tuoteversioita

Tuotteen kuvaus

GN 537 -öljysilmät eivät tarvitse kierrettä.

Öljysilmän tarkastuslasi asetetaan dºº2ºº reikään H11. Kiristämällä silmukkamutteria tappiavaimella tiiviste painuu kosketuspintaa vasten, joka samalla pitää tarkastuslasin paikallaan. Lasi poistetaan päinvastaisessa järjestyksessä.

Näiden tuotteiden käyttö on rajoitettu paineistamattomiin tai vain vähäisesti paineistettuihin säiliöihin.

Tekninen eritelmä

Silmukkamutteri
Alumiini


Tarkastuslasi
Perspex (PMMA), kirkas lasi
lämpötilankestävyys enintään 80 ºC


Tiiviste
Kumi NBR (Perbunan)


Kontrastipinta
Muovi
valkoinen, öljynpinnan merkit punaiset


RoHS

Piilota tekninen piirros
GN 537 Öljysilmät, alumiini / Perspex luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Tyyppi

Ailman öljyn pintamerkintöjä
Böljyn pintamerkinnöillä
Näytä / piilota sarakkeet
d1
Tarkastuslasi
d2
Reikä-Ø
b
min.
d3d4e ±0,1hl1l2Koodinro.
Tappiavain
asentamiseen
16209252,2215153,5GN 537.1-21
222810353306154,5GN 537.1-30
323812453408185,5GN 537.1-40
50581464358,510225,5GN 537.1-58,5

Koonti ja hinta

Tarkastuslasid1
Puristusläpimitta d2
Tyyppi


Tarkastuslasid1
Puristusläpimitta d2
Tyyppi


Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
11,18
plus ALV 2,12 €
brutto 13,30 €
Varastossa
Paino: 0,008 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
90261029