GN 537 Spie di livello olio Alluminio / perspex, senza filettatura

Spie di livello olio GN 537: Alluminio / perspex, senza filettatura
Tipo: B - Con marcature di livello dell'olio

Fai clic sull'immagine di una variante per visualizzarla nell'area di visualizzazione principale del prodotto o utilizza i tasti scheda per navigare tra le varianti del prodotto

Descrizione del prodotto

La spia di livello olio GN 537 non richiede filettatura.

Viene inserita nel foro alesato d2 per H11. Stringendo la ghiera con la chiave di montaggio, la guarnizione viene premuta contro la superficie di contatto bloccando contemporaneamente la spia in posizione. Per la rimozione seguire la procedura in ordine inverso.

L'applicazione è limitata ai serbatoi non pressurizzati o solo leggermente pressurizzati.

Specifiche

Ghiera
Alluminio


Visiera
Perspex (PMMA), vetro trasparente
Resistente a temperature fino a 80 °C


Guarnizione di tenuta
Gomma NBR (Perbunan)


Riflettore
Plastica
Colore bianco, con marcature rosse di livello dell'olio


RoHS

Nascondi disegno tecnico
GN 537 Spie di livello olio, alluminio / perspex disegno

Opzioni articolo / Tabella

Tipo

ASenza marcature di livello dell'olio
BCon marcature di livello dell'olio
Mostra / Nascondi colonne
d1
Visiera
d2
Ø foro alesato
b
min.
d3d4±0,1hl1l2Codice
Chiave di montaggio
per l'installazione
16209252,2215153,5GN 537.1-21
222810353306154,5GN 537.1-30
323812453408185,5GN 537.1-40
50581464358,510225,5GN 537.1-58,5

Selezione e configurazione articolo

Visiera d1
Diametro di pressatura d2
Tipo


Visiera d1
Diametro di pressatura d2
Tipo


Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
11,18
più IVA 2,12 €
lordo 13,30 €
In magazzino
Peso: 0,008 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
90261029