GN 537Visores de nivel de aceiteAluminio / Perspex, sin rosca
Tipo: B - con marcas de nivel de aceite máx. / mín.
Haga clic en una imagen de variante para verla en el área de visualización principal del producto o use las teclas de tabulación para navegar a través de las variantes del producto.
Este visor de nivel de aceite GN 537 no necesita rosca.
El visor de nivel de aceite se inserta en el orificio d2 hasta H11. Simplemente apretando la tuerca anular utilizando la llave con pasadores, se presiona la junta contra la superficie de contacto que, al mismo tiempo, sujeta el visor en posición. Para el desmontaje, siga el procedimiento en el orden inverso.
Su aplicación se limita a depósitos no presurizados o ligeramente presurizados.
Especificación
Tuerca de ojo
Aluminio
Visor
Perspex (PMMA), vidrio transparente
resistente a temperaturas de hasta 80 °C
Junta
Caucho NBR (Perbunan)
Reflector
Plástico
color blanco, con marcas de nivel de aceite de color rojo
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos. Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas. Teléfono+49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
Número del arancel aduanero
90261029
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad.
Con un valor total (neto) por pedido: desde 175,00 € -> 10 % descuento desde 275,00 € -> 20 % descuento desde 375,00 € -> 30 % descuento
Recargo por compras de volúmenes reducidos: -> 15,00 Euros con un valor total menos de 25,00 € -> 10,00 Euros con valor total de 25,00 a 49,99 €