JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 543.3 Ölschaugläser Kunststoff, 100 °C, mit Prismeneffekt

Produktbild

GN 543.3 Ölschaugläser, Kunststoff, bis 100°C, mit Prismeneffekt
ELESA original design
code: HGFT.PR

Produktbeschreibung

Hinweis

Bei Ölschaugläsern GN 543.3 wird die Sichtscheibe beim Spritzvorgang im Grundkörper eingebettet und ist damit absolut dicht.

Diese Ölschaugläser benutzen den sogenannten Prismeneffekt eines ,,Katzenauges", um eine von Ölfarbe bzw. Viskosität unabhängige, eindeutige Anzeige des Ölstandes zu geben. Der Vorteil dieses Effektes ist besonders offensichtlich bei totaler Unter- oder Überfüllung und zur Kontrolle bei schlechten Lichtverhältnissen.

Der Dichtring ist in einen planseitigen Einstich eingebettet, dadurch kann er beim Anziehen nicht herausgequetscht werden.

Montagehinweis:
Bei Wandstärken unter 4 mm Befestigungsmutter GN 7430 verwenden.

Ausführung

Gehäuse
Kunststoff (Polyamid PA)

  • schwarz, matt
  • temperaturbeständig bis 100 °C
  • druckbeständig bis 3 bar

Sichtscheibe
Kunststoff
glasklares Polyamid (PA-T)


Dichtung
Gummi NBR (Perbunan®)


RoHS

Zubehör

Befestigungsmuttern GN 7430

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 543.3 Ölschaugläser, Kunststoff, bis 100°C, mit Prismeneffekt Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Spalten ein-/ausblenden
d1d2d3l1l2sempfohlener
Anzugsmoment in Nm
15G 1/228108,5246 ... 8
18G 3/4359,58,5328 ... 10
23G 142,5119,53810 ... 12

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Schauöffnung d1
Gewinde d2

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
2,87
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 0,55 €
brutto 3,42 €
Sofort lieferbar
ELESA Code: 14462
Beschreibung: HGFT.13/PR-1/2-C9
Gewicht: 0,005 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Zolltarifnummer
90261089