GN 543.3 Spie di livello olio prismatiche Plastica, fino a 100 °C

Spie di livello olio prismatiche GN 543.3: Plastica, fino a 100 °C
ELESA original design
code: HGFT.PR

Descrizione del prodotto

La visiera della spia di livello olio prismatica GN 543.3 viene integrata nel corpo durante il processo di iniezione ed è quindi assolutamente ermetica.

Queste spie utilizzano il cosiddetto effetto prismatico tipo "occhio di gatto" per garantire una lettura chiara e inequivocabile a prescindere dal colore e dalla viscosità dell’olio. Il vantaggio di questo effetto è evidente quando il controllo avviene in condizioni sfavorevoli oppure in caso di riempimento eccessivo o insufficiente.

L'anello di tenuta è inserito in un incavo radiale e non può essere estruso durante l'operazione di serraggio.

Istruzioni di montaggio:
Per il montaggio su pareti di spessore inferiore a 4 mm, utilizzare una ghiera di ritegno GN 7430.

Specifiche

Corpo
Plastica (Poliammide PA)

  • Nero, finitura matt

  • Resistente a temperature fino a 100 °C

  • Resistente a pressioni fino a 3 bar

  • Spia di livello
    Plastica
    Poliammide trasparente (PA 6-T)


Guarnizione di tenuta
Gomma NBR (Perbunan®)


RoHS

Accessorio

Ghiere di ritegno GN 7430

Nascondi disegno tecnico
GN 543.3 Spie di livello olio prismatiche, plastica, fino a 100 °C disegno

Opzioni articolo / Tabella

Mostra / Nascondi colonne
d1d2d3l1l2scoppia
di serraggio consigliata
in Nm
15G 1/228108,5246 ... 8
18G 3/4359,58,5328 ... 10
23G 142,5119,53810 ... 12

Selezione e configurazione articolo

Visiera d1
Filettatura d2
Visiera d1
Filettatura d2

Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
2,98
più IVA 0,57 €
lordo 3,55 €
In magazzino
ELESA Code: 14462
Descrizione: HGFT.13/PR-1/2-C9
Peso: 0,005 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
90261089