JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 548.2 Einfülldeckel Kunststoff

Produktbild

GN 548.2 Einfülldeckel, Kunststoff
ELESA Original design
code: T.470

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 548.2 Einfülldeckel, Kunststoff Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Spalten ein-/ausblenden
d1d1d2Länge lt
G 1-421611
G 2M 60 x 2702618

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Gewinde d1
Gewinde d1

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
3,01
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 0,57 €
brutto 3,58 €
Sofort lieferbar
ELESA Code: 58251
Beschreibung: T.470-1
Gewicht: 0,017 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Zolltarifnummer
90268080
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
zuletzt geklickt

Alle Normen anzeigen