GN 548.2 Tapones de llenado Plástico

GN 548.2 Tapón, plástico
ELESA Original design
code: T.470

Descripción del producto

Especificación

Plástico (Poliamida PA)

  • negro, mate
  • resistente a temperaturas de hasta 100 °C

Anillo de sellado de caucho NBR (Perbunan)


RoHS

Ocultar dibujo técnico
GN 548.2 Tapón, plástico Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas
d1d1d2 Longitud lt
G 1-421611
G 2M 60 x 2702618

Estructura y precio

Rosca d1
Gewinde d1
Rosca d1
Gewinde d1

Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
3,01
más IVA 0,57 €
bruto 3,58 €
En stock
ELESA Code: 58251
Descripción: T.470-1
Peso: 0,017 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
Número del arancel aduanero
90268080
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
Todos los precios de acuerdo con nuestra lista de precios n.º 56, válida el 1 de septiembre de 2024, más IVA solo válidos para Alemania.