GN 548.2 Tappi Plastica

GN 548.2 Tappo, plastica
ELESA Original design
code: T.470

Descrizione del prodotto

Specifiche

Plastica (Poliammide PA)

  • Resistente a temperature fino a 100 °C
  • Nero, finitura matt

Guarnizione di tenuta
Gomma NBR (Perbunan®)


RoHS

Nascondi disegno tecnico
GN 548.2 Tappo, plastica disegno

Opzioni articolo / Tabella

Mostra / Nascondi colonne
d1d1d2 Lunghezza lt
G 1-421611
G 2M 60 x 2702618

Selezione e configurazione articolo

Filettatura d1
Filettatura d1
Filettatura d1
Filettatura d1

Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
3,01
più IVA 0,57 €
lordo 3,58 €
In magazzino
ELESA Code: 58251
Descrizione: T.470-1
Peso: 0,017 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
90268080