GN 548.2 Tulpat Muovi

Tulpat GN 548.2: Muovi
ELESA Original design
code: T.470

Tuotteen kuvaus

Tekninen eritelmä

Muovi (polyamidi PA)

  • musta, matta
  • lämpötilankestävyys enintään 100 ºC

Tiivistysrengas kumia NBR (Perbunan)


RoHS

Piilota tekninen piirros
GN 548.2 Tulppa, muovi luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Näytä / piilota sarakkeet
d1d1d2 Pituus lt
G 1-421611
G 2M 60 x 2702618

Koonti ja hinta

Kierre d1
Kierre d1
Kierre d1
Kierre d1

Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
3,01
plus ALV 0,57 €
brutto 3,58 €
Varastossa
ELESA Code: 58251
Kuvaus: T.470-1
Paino: 0,017 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
90268080