JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 552.1 Entlüftungsschrauben mit Dichtungsscheibe

Produktbild

GN 552.1 Entlüftungsschrauben mit Dichtungsscheibe, Kunststoff
ELESA Original design
code: SFV.

Produktbeschreibung

Hinweis

Entlüftungsschrauben GN 552.1 mit Dichtungsscheibe entlüften nach Erreichen eines (geringen) Behälterüberdruckes von 10 bzw. 100 mbar.

Die Dichtungsscheibe verhindert die Verschmutzung des Öles von außen (Staub), ein Luftfilter ist nicht erforderlich.

Gleichzeitig ist gewährleistet, dass kein Öl austritt, insbesondere auch nicht bei stark bewegtem Öl (Ölspritzer) oder während des Transportes.

Ausführung

Kunststoff
Polyamid (PA)
temperaturbeständig bis 100 °C
Oberteil (Deckel)
orange, RAL 2004
Unterteil (Einschraubgewinde)
schwarz
Dichtungsscheibe
schwarz


O-Ring / Dichtung
Gummi NBR (Perbunan®)


Druckfeder
Edelstahl


RoHS

Auf Anfrage

Ausführung mit anderem Öffnungsdruck

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 552.1 Entlüftungsschrauben mit Dichtungsscheibe, Kunststoff Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Spalten ein-/ausblenden
d1d2d2Öffnungsdruck
in mbar ±20 %
d3d4l1l2
31G 1/4--101008301030
31G 3/8M 16 x 1,5M 18 x 1,51010010301030
31G 1/2M 20 x 1,5M 22 x 1,51010010301030
42G 3/4--1010016411237
42G 1--1010016411237

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Außendurchmesser d1
Zollgewinde d2
Feingewinde d2
Öffnungsdruck

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
3,99
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 0,76 €
brutto 4,75 €
Sofort lieferbar
ELESA Code: 54651
Beschreibung: SFV.1/4-10MB
Gewicht: 0,011 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Zolltarifnummer
90268080