GN 552.1 Tapones de ventilación con arandela de sellado

GN 552.1 Tapones de ventilación con arandela de sellado, plástico
ELESA Original design
code: SFV.

Descripción del producto

Los tapones de ventilación GN 552.1 con arandela de sellado purgan el depósito cuando se alcanza una (ligera) sobrepresión de 10 o 100 mbar.

La arandela de sellado impide que entre contaminación exterior (polvo) en el aceite y no se necesita filtro de aire.

Además, de este modo se garantiza que no pueda verterse aceite al exterior, ni por agitación excesiva del depósito ni durante el transporte.

Especificación

Plástico
resistente a temperaturas de hasta 100 °C

  • Parte superior (tapa)
    Naranja, RAL 2004

Parte inferior (parte roscada)
negro

  • Arandela de sellado, negra

Junta tórica / elemento de sellado
Caucho NBR (Perbunan)


Muelle de compresión de acero inoxidable


RoHS

Bajo pedido

Tapones de ventilación con otras presiones de apertura

Ocultar dibujo técnico
GN 552.1 Tapones de ventilación con arandela de sellado, plástico Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas
d1d2d2Presión de apertura
en mbar ±20 %
d3d4l1l2
31G 1/4--101008301030
31G 3/8M 16 x 1,5M 18 x 1,51010010301030
31G 1/2M 20 x 1,5M 22 x 1,51010010301030
42G 3/4--1010016411237
42G 1--1010016411237

Estructura y precio

Diámetro externo d1
Rosca en pulgadas d2
Rosca fina d2
Presión de apertura
Diámetro externo d1
Rosca en pulgadas d2
Rosca fina d2
Presión de apertura

Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
4,11
más IVA 0,78 €
bruto 4,89 €
En stock
ELESA Code: 54651
Descripción: SFV.1/4-10MB
Peso: 0,011 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
Número del arancel aduanero
90268080
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
Todos los precios de acuerdo con nuestra lista de precios n.º 56, válida el 1 de septiembre de 2024, más IVA solo válidos para Alemania.