JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 558 Schaltkurbeln

Produktbild

GN 558 Schaltkurbeln, Gusseisen Bohrungskennzeichnung: K - mit Nabennut
Bohrungskennzeichnung: K - mit Nabennut
GN 558 Schaltkurbeln, Gusseisen Bohrungskennzeichnung: K - mit Nabennut GN 558 Schaltkurbeln, Gusseisen Bohrungskennzeichnung: B - ohne Nabennut

Produktbeschreibung

Hinweis

Die Schaltkurbeln GN 558 dienen zum Feststellen von Schaltwellen.

Weitere Normelemente zum Feststellen von Wellen:

  • Arretierelemente GN 200
  • Rasthebel GN 215
  • Verstellknopf GN 700 (mit stufenloser Arretierung)

Ausführung

Kurbelkörper
Gusseisen (GGG)

  • Nabe bearbeitet, Gussgrat
  • sauber geschliffen, gestrahlt

Kurbelgriff
Stahl, brüniert


Schaltstift
Stahl, gehärtet


RoHS

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 558 Schaltkurbeln, Gusseisen Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Bohrung

Bohne Nabennut
Kmit Nabennut
Spalten ein-/ausblenden
Länge ld1 H7
Bohrung
d2hP9t
75163224517,3
90183426619,7
110203630621,7
135224232623,7
165244436825,7

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Kurbellänge l
Bohrungskennzeichnung


Bohrung d1

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
45,65
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 8,67 €
brutto 54,32 €
Sofort lieferbar
inkl. Materialzuschlag: 0,06 €
Der Materialzuschlag ist im angezeigten Preis schon enthalten.
Gewicht: 0,550 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Zolltarifnummer
84879059