GN 700 Verstellknöpfe Aluminium, Mechanik Stahl, mit stufenloser Arretierung

Verstellknöpfe GN 700: Aluminium, Mechanik Stahl, mit stufenloser Arretierung
Form: S - mit Standard-Skala 0...9, 100 Teilstriche

Klicken Sie auf ein Variantenbild, um es im Hauptproduktanzeigebereich anzuzeigen, oder verwenden Sie die Tabulatortasten, um durch die Produktvarianten zu navigieren

Produktbeschreibung

Mit den Verstellknöpfen GN 700 kann eine Welle in beide Drehrichtungen stufenlos verstellt werden. Die Klemmmechanik mit einer maximalen Belastbarkeit von 15 Nm bewirkt jedoch, daß die Welle in jeder Stellung arretiert wird.

Damit wird ein unkontrolliertes Verstellen der Welle verhindert. Die Klemmung bietet also eine Sicherung gegen ein unerwünschtes Verstellen durch Rückdrehmomente.

Skala bzw. Markierungsstrich sind absolut abriebfest und gut lesbar, da durch das Gravieren die "alufarbenen" Ziffern und Zeichen einen Kontrast zur schwarzen Eloxaloberfläche bilden.

Neben der Standard-Skala (Form S) können diese Verstellknöpfe mit jeder beliebigen Skalierung geliefert werden (Form KS).

Bezüglich Strichbild, Zahlenablauf, Zahlenstellung und Zahlenfolge ist das übersichtlich dargestellte "Bestellschema Skalierungen" zu verwenden.

Ausführung

Anbauteil / Buchse
Stahl
brüniert


Klemmmechanik
Stahl
gehärtet und geschliffen


Skalenring / Drehknopf
Aluminium

  • eloxiert, schwarz
  • Skala / Markierungspfeil bei Form A / S / KS
    • lasergraviert
    • mittig zwischen zwei Montagebohrungen ausgerichtet

RoHS

Auf Anfrage

  • spezielle Skalierungen
    (siehe auch Bestellschema)
Technische Zeichnung ausblenden
GN 700 Verstellknöpfe, Aluminium, Mechanik Stahl, mit stufenloser Arretierung Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Form

Amit Markierungspfeil
Bneutral, ohne Markierungspfeil oder Skala
Smit Standard-Skala 0...9, 100 Teilstriche
KSmit kundenspezifischer Sonderskala
Spalten ein-/ausblenden
d1d2 H7
Bohrung mit Nut
d3d4 -0,2d5l1l2l3
66K 12K 1452555,544940

Artikelauswahl und -konfiguration

Außendurchmesser d1
Bohrung d2
Form




Außendurchmesser d1
Bohrung d2
Form




Beschreibung

Die Klemmechanik des Verstellknopfes stellt eine doppelseitig wirkende Freilauf-Rücklaufsperre dar, die Verstellmomente in beide Drehrichtungen übertragen und Rückdrehmomente unabhängig von der Drehrichtung aufnehmen kann. An Maschinen und Geräten, welche der Vibration unterworfen sind, ist der Verstellknopf nicht geeignet.

Die Buchse ist durch Passfeder/Nabennut mit der abtreibenden Welle verbunden.

Das Anbauteil ist feststehend. Es ist, zentriert durch Buchse und Klemmrollen, mit dem Maschinenrahmen oder Gehäuse durch 3 Schrauben verbunden.

Der Drehknopf mit dem Rändelkranz ist auf der Buchse gelagert.

Der Skalenring ist mit der Buchse und dadurch mit der abtreibenden Welle über 2 Senkschrauben fest verbunden.

Wenn nun der Drehknopf verstellt wird, so wird je nach Drehrichtung von einem der Mitnehmerstifte eine der Klemmrollen gegen die Kraft der Druckfeder außer Eingriff gebracht.

Die Buchse bzw. Welle lässt sich damit frei drehen.

Der zweite, gegenüberliegende Mitnehmerstift begrenzt den Verstellweg der Rolle und gewährleistet gleichzeitig eine sichere, formschlüssige Mitnahme der Buchse. Die im Eingriff verbliebene Rolle wirkt wie ein Freilauf.

Beim „Loslassen“ des Drehknopfes sorgt die Druckfeder dafür, dass die Rolle wieder in den Klemmbereich geschoben wird, die Buchse also über die Rolle mit dem feststehenden Anbauteil verklemmt und damit die Welle arretiert ist.

Da der Skalenring fest mit der Buchse verbunden ist, kann die Verstellung der Welle exakt überprüft werden.

Der Verstellknopf mit stufenloser Arretierung kann dann nicht eingesetzt werden, wenn der Abtrieb beim Verstellen „voreilen“ will. Außerdem kann die Klemmechanik nicht die Lagerung der Abtriebswelle übernehmen.

Montagehinweis

Eine einwandfreie Funktion ist nur gewährleistet, wenn die maschinenseitige Wellenachse zur Anlagefläche für das Anbauteil genau rechtwinklig ist.

Skalierungen - „Bestell-Schema“

79f8897c-7231-4813-82c6-71e62af1faf5

Hinweis

Zahlengröße und Strichlängen richten sich nach der Anzahl der Teilstriche und der Ziffern bzw. nach dem Skalen-Ø.
Die Skalen werden eingraviert in Laserpräzision.

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
157,44
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 29,91 €
brutto 187,35 €
#artikelLagerbestandAnfrageUsa
Gewicht: 0,590 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Zolltarifnummer
84879090
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
GN 700-66-K12-AGN 700-66-K12-BGN 700-66-K12-SGN 700-66-K12-KSGN 700-66-K14-AGN 700-66-K14-BGN 700-66-K14-SGN 700-66-K14-KS