JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 603.1 Verstellbare Klemmhebel mit Ausrastknopf, Kunststoff, Gewindestift Edelstahl

Produktbild

GN 603.1 Verstellbare Klemmhebel, mit Ausrastknopf, Kunststoff, Gewindestift Edelstahl Farbe (Ausrastknopf): DSG - schwarzgrau, RAL 7021, glänzend
ELESA original design
code: ERX.SST.p
Farbe (Ausrastknopf): DSG - schwarzgrau, RAL 7021, glänzend
GN 603.1 Verstellbare Klemmhebel, mit Ausrastknopf, Kunststoff, Gewindestift Edelstahl Farbe (Ausrastknopf): DSG - schwarzgrau, RAL 7021, glänzend GN 603.1 Verstellbare Klemmhebel, mit Ausrastknopf, Kunststoff, Gewindestift Edelstahl Farbe (Ausrastknopf): DBL - blau, RAL 5024, glänzend GN 603.1 Verstellbare Klemmhebel, mit Ausrastknopf, Kunststoff, Gewindestift Edelstahl Farbe (Ausrastknopf): DGB - gelb, RAL 1021, glänzend GN 603.1 Verstellbare Klemmhebel, mit Ausrastknopf, Kunststoff, Gewindestift Edelstahl Farbe (Ausrastknopf): DGN - grün, RAL 6017, glänzend GN 603.1 Verstellbare Klemmhebel, mit Ausrastknopf, Kunststoff, Gewindestift Edelstahl Farbe (Ausrastknopf): DGR - grau, RAL 7035, glänzend GN 603.1 Verstellbare Klemmhebel, mit Ausrastknopf, Kunststoff, Gewindestift Edelstahl Farbe (Ausrastknopf): DOR - orange, RAL 2004, glänzend GN 603.1 Verstellbare Klemmhebel, mit Ausrastknopf, Kunststoff, Gewindestift Edelstahl Farbe (Ausrastknopf): DRT - rot, RAL 3000, glänzend
Edelstahl

Produktfamilie Edelstahl

Normelemente aus nichtrostenden Edelstählen sind konzipiert für den Einsatz im Lebensmittelbereich, in der chemischen Industrie oder in aggressiven Umgebungen oder im Außenbereich.

  • korrosionsbeständig
  • passgenau
  • umweltfreundlich
Alle Edelstahl-Produkte anzeigen
Ergostyle

Produktfamilie Ergostyle

Ergostyle-Normelemente verbinden die Anforderungen an funktionale und ergonomische Bedienung und die Ästhetik des Gesamtprodukts. Zahlreiche Designpreise unterstreichen den hohen Qualitätsanspruch. Sie erkennen Ergostyle-Produkte an den fünf kleinen Punkten.

  • funktionales, ergonomisches Design
  • hohe Designqualität (zahlreiche Designauszeichnungen)
Alle Ergostyle-Produkte anzeigen

Produktbeschreibung

Hinweis

Design und Handhabung der verstellbaren Klemmhebel GN 603.1 entsprechen den Ansprüchen der Produktfamilie Ergostyle®.

Im übrigen sind sie wie alle verstellbaren Hebel vorzugsweise dann einzusetzen, wenn der Spannbereich begrenzt oder eine bestimmte Spannstellung erwünscht ist. Der Gewindeeinsatz ist durch eine Kerbverzahnung mit dem Griff lösbar verbunden.

Der Ausrastknopf ermöglicht dabei ein müheloses Ausrasten. Diese Ausführung beschränkt sich allerdings auf Anwendungsfälle, bei denen eine Demontage des Hebels beim Einschrauben nicht erforderlich ist.

Ausführung

Griffkörper
Kunststoff
Thermoplast (Polyamid PA)

  • glasfaserverstärkt
  • temperaturbeständig bis 130 °C
  • schwarzgrau, matt, ähnlich RAL 7021

Farbe des Ausrastknopfes:

  • schwarzgrau, RAL 7021, glänzendDSGDSG
  • orange, RAL 2004, glänzendDORDOR
  • grau, RAL 7035, glänzendDGRDGR
  • gelb, RAL 1021, glänzendDGBDGB
  • blau, RAL 5024, glänzendDBLDBL
  • rot, RAL 3000, glänzendDRTDRT
  • grün, RAL 6017, glänzendDGNDGN

Schraubeneinsatz
Edelstahl
nichtrostend, 1.4305


Halteschraube
Edelstahl
nichtrostend, 1.4305


RoHS

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 603.1 Verstellbare Klemmhebel, mit Ausrastknopf, Kunststoff, Gewindestift Edelstahl Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Spalten ein-/ausblenden
l1d1l2d2d3h1h2h3h4
Rastweg
30M 51016--------1215,529,56303,5
30M 61016202530-----1215,529,56303,5
44M 51016--------1215,529,5632,53,5
44M 61016202530-----1215,529,5632,53,5
63M 610203040------151937,58434
63M 816202530354045506070151937,58434
78M 10203035405060----19234712544
78M 123035405070-----19234712544
95M 1230405070------21,526,554,51364,54,5
108M 1230405070------253054,51165,54,5

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Ausführungen

Grifflänge l1
Anschlussgewinde d1
Gewindelänge l2
Farbe (Ausrastknopf)
DBL
DGB
DGN
DGR
DOR
DRT
DSG

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
2,77
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 0,53 €
brutto 3,30 €
Sofort lieferbar
ELESA Code: 235061-C1
Beschreibung: ERX.30-SST-p M5x10-C1
Gewicht: 0,012 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Zolltarifnummer
84879090