JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 608.5 Rastbolzen mit Edelstahl-Raststift ohne Rastsperre

Produktbild

GN 608.5 Rastbolzen, Raststift Edelstahl

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 608.5 Rastbolzen, Raststift Edelstahl Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Spalten ein-/ausblenden
d1
Stift -0,02 / -0,05
Bohrung H7
l1b1b2d2 -0,02 / -0,1d3d4d5kl2l3  -0,15l4l5
Rast-
weg
Federdruck in N ≈
Anfang


Ende
Axiale
Beslast
barkeit
in N
66401810254,38,330372,54,56925400
614401810254,38,330452,54,56925400
88462012315,310,434442,55,581326500
818462012315,310,434542,55,581326500

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Bolzendurchmesser d1
Länge l1

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
8,36
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 1,59 €
brutto 9,95 €
Bitte Lieferzeit anfragen
inkl. Materialzuschlag: 0,06 €
Der Materialzuschlag ist im angezeigten Preis schon enthalten.
Gewicht: 0,036 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Zolltarifnummer
73181900