GN 608.5 Pernos de retención zamac, sin bloqueo de posición

Pernos de retención GN 608.5: zamac, sin bloqueo de posición
Ocultar dibujo técnico
GN 608.5 Pernos de retención, zamac, pasador de acero inoxidable Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas
d1
Perno -0,02 / -0,05
Orificio H7
l1b1b2d2 -0,02 / -0,1d3d4d5kl2l3  -0,15l4l5
Carrera
Carga del muelle en N ≈
inicial



final
Carga
axial
en N
66401810254,38,330372,54,56925400
614401810254,38,330452,54,56925400
88462012315,310,434442,55,581326500
818462012315,310,434542,55,581326500

Estructura y precio

Diámetro del perno d1
Longitud l1
Diámetro del perno d1
Longitud l1

Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
8,60
más IVA 1,63 €
bruto 10,23 €
#artikelLagerbestandAnfrageUsa
Incl. recargos del material: 0,05 €
Los recargos del material ya están incluidos en el precio.
Peso: 0,036 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
Número del arancel aduanero
73181900
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
GN 608.5-6-6GN 608.5-6-14GN 608.5-8-8GN 608.5-8-18