JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 614 Federnde Druckstücke Hülse Messing / Kunststoff, Kugel Edelstahl / Kunststoff, zum Einpressen

Produktbild

GN 614 Federnde Druckstücke zum Einpressen, mit Kugel Form: KU - Hülse Kunststoff, Kugel Edelstahl, normaler Federdruck
Form: KU - Hülse Kunststoff, Kugel Edelstahl, normaler Federdruck
GN 614 Federnde Druckstücke zum Einpressen, mit Kugel Form: KU - Hülse Kunststoff, Kugel Edelstahl, normaler Federdruck GN 614 Federnde Druckstücke zum Einpressen, mit Kugel Form: KD - Hülse Kunststoff, Kugel Kunststoff, normaler Federdruck GN 614 Federnde Druckstücke zum Einpressen, mit Kugel Form: MS - Hülse Messing, Kugel Edelstahl, normaler Federdruck

Produktbeschreibung

Hinweis

Federnde Druckstücke GN 614 werden zur Arretierung, sowie als An- und Abdrückstifte verwendet.

Für die Aufnahmebohrung von d1 wird eine Toleranz von H7 empfohlen.

Ausführung

Form MS

  • Hülse Messing, gedreht
  • Kugel Edelstahl 1.3541, gehärtet

Form KU

  • Hülse
    Kunststoff, Polyacetal (POM)
    • Einsatztemperatur bis 50 °C
    • blau
  • Kugel Edelstahl 1.3541, gehärtet

Form KD

  • Hülse Kunststoff, Polyacetal (POM)
    • Einsatztemperatur bis 50 °C
    • blau
  • Kugel Kunststoff, Polyacetal (POM)
    • Einsatztemperatur bis 50 °C
    • weiß

Druckfeder
Edelstahl 1.4568


RoHS

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 614 Federnde Druckstücke zum Einpressen, mit Kugel Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Form

MSHülse Messing, Kugel Edelstahl, normaler Federdruck
KUHülse Kunststoff, Kugel Edelstahl, normaler Federdruck
KDHülse Kunststoff, Kugel Kunststoff, normaler Federdruck
Spalten ein-/ausblenden
d1 +0,1
KU

KD

MS
d2
MS

KU
KD
d3l1 ≈
MS

KU
KD
l2 ±0,1Federweg
KU
KD

MS
Federdruck in N ≈
MS
Anfang


Ende

KU / KD
Anfang


Ende
3-32,423,6440,60,550,61,83,51,73,5
444334,65510,80,82,5636,5
555445,66611136,569,4
666556,57711,61,65,511,56,212,6
8886,56,58,59911,91,9712,51020,4
1010-8,58111313,51,52,4-8,518,511,922,3
1212-10101316161,53,3-1226,51425

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Ausführungen

Durchmesser d1 (KU)
Durchmesser d1 (KD)
Durchmesser d1 (MS)
Form



Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
0,64
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 0,12 €
brutto 0,76 €
Sofort lieferbar
Gewicht: -
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Zolltarifnummer
39269097
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
GN 614-3-KUGN 614-3-MSGN 614-4-KUGN 614-4-KDGN 614-4-MSGN 614-5-KUGN 614-5-KDGN 614-5-MSGN 614-6-KUGN 614-6-KDGN 614-6-MSGN 614-8-KUGN 614-8-KDGN 614-8-MSGN 614-10-KUGN 614-10-KDGN 614-12-KUGN 614-12-KD