B | ohne Nabennut |
K | Passfedernuten 6885-1 |
d1 | d2 H7 | d3 | d4 | d5 | d6 | d7 | d8 | l1 | l2 | l3 | l4 | l5 | r | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 6 | 8 | 22 | 43 | 28 | 40 | 4 | 4,2 | 38 | 3,5 | 22 | 12 | 14 | 15 |
63 | 10 | - | 26 | 55 | 42 | 49,5 | 5 | 6,2 | 44 | 3,5 | 30 | 9 | 16 | 19 |
Softline-Drehknopf GN 624.5 befestigt mit Nabennut / Passfeder unter Verwendung von Vorlegescheiben GN 184.5. |
|||||||||||
Softline-Drehknopf GN 624.5 mit Kugelraste zur Indexierung, befestigt mit Querstift. |
Unser Service-Team ist von Montag bis Freitag von 7.00 bis 17.30 Uhr unter +49 7723 6507 - 100 für Sie erreichbar.
Zu den Produkt-Sonderanfertigungen | Zu unseren Ansprechpartnern