JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 630.1 Bügelgriffe Kunststoff

Produktbild

GN 630.1 Bügelgriffe, Kunststoff Farbe der Abdeckkappen: DRT - rot, RAL 3000, glänzend
Original design
code: EWP.
Farbe der Abdeckkappen: DRT - rot, RAL 3000, glänzend
GN 630.1 Bügelgriffe, Kunststoff Farbe der Abdeckkappen: DRT - rot, RAL 3000, glänzend GN 630.1 Bügelgriffe, Kunststoff Farbe der Abdeckkappen: DGB - gelb, RAL 1021, glänzend GN 630.1 Bügelgriffe, Kunststoff Farbe der Abdeckkappen: DOR - orange, RAL 2004, glänzend GN 630.1 Bügelgriffe, Kunststoff Farbe der Abdeckkappen: DSG - schwarzgrau, RAL 7021, glänzend
Ergostyle

Produktfamilie Ergostyle

Ergostyle-Normelemente verbinden die Anforderungen an funktionale und ergonomische Bedienung und die Ästhetik des Gesamtprodukts. Zahlreiche Designpreise unterstreichen den hohen Qualitätsanspruch. Sie erkennen Ergostyle-Produkte an den fünf kleinen Punkten.

  • funktionales, ergonomisches Design
  • hohe Designqualität (zahlreiche Designauszeichnungen)
Alle Ergostyle-Produkte anzeigen
Zubehoer-fuer-Profilsysteme

Zubehör für Profilsysteme

Normelemente dieser Produktfamilie sind kompatibel mit den gängigsten Aluminium-Profilsystemen. Über abgestimmte Montagesets lassen sich die Ganter-Normelemente einfach und kostensparend mit den Profilen verbinden. Das zeitaufwändige Zusammenstellen von Einzelteilen bei der Bestellung entfällt.

  • kompatibel mit den gängigen Profilsystemen
  • für Nutbreiten 6, 8 und 10 mm
  • für Raster 30, 40 und 45 mm

Weitere Informationen zu Produkten für Profilsysteme:

hat-IF-Award-Icon

Produktbeschreibung

Hinweis

Das Design der Bügelgriffe GN 630.1 ist auf die Produktfamilie Ergostyle® abgestimmt.

Ein typisches Einsatzgebiet für diese Bügelgriffe sind Türen von Schutzverkleidungen an Maschinen und Vorrichtungen.

Die beiden Befestigungsschrauben werden durch Abdeckkappen abgedeckt.

Die Abdeckkappen werden lose beigelegt geliefert.

Ausführung

Griff
Kunststoff, Polyamid (PA)

  • glasfaserverstärkt
  • Einsatztemperatur -30 °C bis +110 °C
  • schwarzgrau, matt, ähnlich RAL 7021

Abdeckkappen
Kunststoff, Polyamid (PA)

  • schwarzgrau, RAL 7021, glänzendDSGDSG
  • orange, RAL 2004, glänzendDORDOR
  • grau, RAL 7035, glänzendDGRDGR
  • gelb, RAL 1021, glänzendDGBDGB
  • blau, RAL 5024, glänzendDBLDBL
  • rot, RAL 3000, glänzendDRTDRT
  • grün, RAL 6017, glänzendDGNDGN

RoHS

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 630.1 Bügelgriffe, Kunststoff Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Form

ABefestigung mit Sechskantschraube
BBefestigung mit Senkschraube
Spalten ein-/ausblenden
l1b1b2dh1h2h3h4l2 ±0,5l3t
11435196,533711693,5745

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Länge l1
Form


Farbe der Abdeckkappen
DBL
DGB
DGN
DGR
DOR
DRT
DSG

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
4,01
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 0,76 €
brutto 4,77 €
Sofort lieferbar
ELESA Code: 265211-C6
Beschreibung: EWP.110-EH-C6
Gewicht: 0,026 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Zolltarifnummer
39263000
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
GN 630.1-114-A-DSGGN 630.1-114-B-DSGGN 630.1-114-A-DORGN 630.1-114-B-DORGN 630.1-114-A-DGRGN 630.1-114-B-DGRGN 630.1-114-A-DGBGN 630.1-114-B-DGBGN 630.1-114-A-DBLGN 630.1-114-B-DBLGN 630.1-114-A-DRTGN 630.1-114-B-DRTGN 630.1-114-A-DGNGN 630.1-114-B-DGN