JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

DIN 6325 Zylinderstifte Stahl

Produktbild

DIN 6325 Zylinderstifte, Stahl

Produktbeschreibung

Hinweis

Zylinderstifte DIN 6325 verbinden, sichern und positionieren Maschinenteile.

Sie werden in der Regel in Verbindung mit Durchlöchern eingesetzt. Dabei erleichtert der Zentrieransatz das Einpressen.

Die Abmessungen entsprechen nicht der ISO 8734, können diese jedoch teilweise ersetzen. In Kombination mit einer Aufnahmebohrung H7 entsteht eine Übergangspassung.

Ausführung

  • StahlST
    • gehärtet (HRC 60 ±2)
    • Passmaß d geschliffen, blank

RoHS

Auf Anfrage

Edelstahl

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
DIN 6325 Zylinderstifte, Stahl Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Toleranzklasse

M6ISO-Passung m6 (nach DIN ISO 286-2)
Spalten ein-/ausblenden
m6l1 js14l2l3rVerpackungseinheiten
2568101214161820-------0,780,3225
2,5681012141618202428------0,950,42,525
368101214161820242832-----1,10,45325
4681012141618202428323640---1,40,6425
5810121416182024283236404550--1,70,75510
6101214161820242832364045505560-2,10,9610
8121416182024283236404550556070802,61,2810
101620242832364045505560708090100-31,5105
1216202428323640455055607080901001203,81,8125
14323640506080----------3,82161
164050607080-----------4,72,5161
20323640506080100---------63201

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Durchmesser d
Toleranzklasse

Länge l1
Werkstoff

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
0,08
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 0,02 €
brutto 0,10 €
Sofort lieferbar
Verpackungseinheit: 25 St.
Bitte beachten Sie, dass dieser Artikel nur als vielfaches der Verpackungseinheit bestellt werden kann.
Gewicht: 0,001 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Zolltarifnummer
73182900
Beachten Sie unsere Rabattstaffel.
Bei einem Gesamtwert (ohne Mwst.) je Bestellung:
ab 175,00 € -> 10 % Rabatt
ab 275,00 € -> 20 % Rabatt
ab 375,00 € -> 30 % Rabatt

Mindermengenzuschlag:
-> 15,00 Euro
bei Warenwert unter 25,00 €
-> 10,00 Euro
bei Warenwert von 25,00 bis 49,99 €
Alle Preise gemäß unserer Preisliste Nr. 56, gültig ab 01.09.2024, zzgl. gesetzliche MwSt. für Deutschland.

CAD-Daten

Weitere Datenformate

Quick-Login

Für die Anforderung der CAD-Daten reicht hier die Eingabe Ihrer E-Mail-Adresse. Wir würden uns aber freuen, wenn Sie sich registrieren.

Bitte geben Sie den im Bild gezeigten Code ein!

Erklärvideo für CAD-Downloads Informationen zu CAD-Downloads
Als Favorit speichern

Bitte geben Sie den im Bild gezeigten Code ein!

Ihr Produkt nicht gefunden?

Unser Service-Team ist von Montag bis Freitag von 7.00 bis 17.30 Uhr unter +49 7723 6507 - 100 für Sie erreichbar.

Zu den Produkt-Sonderanfertigungen | Zu unseren Ansprechpartnern

DIN 6325-2M6-5-STDIN 6325-2M6-6-STDIN 6325-2M6-8-STDIN 6325-2M6-10-STDIN 6325-2M6-12-STDIN 6325-2M6-14-STDIN 6325-2M6-16-STDIN 6325-2M6-18-STDIN 6325-2M6-20-STDIN 6325-2,5M6-6-STDIN 6325-2,5M6-8-STDIN 6325-2,5M6-10-STDIN 6325-2,5M6-12-STDIN 6325-2,5M6-14-STDIN 6325-2,5M6-16-STDIN 6325-2,5M6-18-STDIN 6325-2,5M6-20-STDIN 6325-2,5M6-24-STDIN 6325-2,5M6-28-STDIN 6325-3M6-6-STDIN 6325-3M6-8-STDIN 6325-3M6-10-STDIN 6325-3M6-12-STDIN 6325-3M6-14-STDIN 6325-3M6-16-STDIN 6325-3M6-18-STDIN 6325-3M6-20-STDIN 6325-3M6-24-STDIN 6325-3M6-28-STDIN 6325-3M6-32-STDIN 6325-4M6-6-STDIN 6325-4M6-8-STDIN 6325-4M6-10-STDIN 6325-4M6-12-STDIN 6325-4M6-14-STDIN 6325-4M6-16-STDIN 6325-4M6-18-STDIN 6325-4M6-20-STDIN 6325-4M6-24-STDIN 6325-4M6-28-STDIN 6325-4M6-32-STDIN 6325-4M6-36-STDIN 6325-4M6-40-STDIN 6325-5M6-8-STDIN 6325-5M6-10-STDIN 6325-5M6-12-STDIN 6325-5M6-14-STDIN 6325-5M6-16-STDIN 6325-5M6-18-STDIN 6325-5M6-20-STDIN 6325-5M6-24-STDIN 6325-5M6-28-STDIN 6325-5M6-32-STDIN 6325-5M6-36-STDIN 6325-5M6-40-STDIN 6325-5M6-45-STDIN 6325-5M6-50-STDIN 6325-6M6-10-STDIN 6325-6M6-12-STDIN 6325-6M6-14-STDIN 6325-6M6-16-STDIN 6325-6M6-18-STDIN 6325-6M6-20-STDIN 6325-6M6-24-STDIN 6325-6M6-28-STDIN 6325-6M6-32-STDIN 6325-6M6-36-STDIN 6325-6M6-40-STDIN 6325-6M6-45-STDIN 6325-6M6-50-STDIN 6325-6M6-55-STDIN 6325-6M6-60-STDIN 6325-8M6-12-STDIN 6325-8M6-14-STDIN 6325-8M6-16-STDIN 6325-8M6-18-STDIN 6325-8M6-20-STDIN 6325-8M6-24-STDIN 6325-8M6-28-STDIN 6325-8M6-32-STDIN 6325-8M6-36-STDIN 6325-8M6-40-STDIN 6325-8M6-45-STDIN 6325-8M6-50-STDIN 6325-8M6-55-STDIN 6325-8M6-60-STDIN 6325-8M6-70-STDIN 6325-8M6-80-STDIN 6325-10M6-16-STDIN 6325-10M6-20-STDIN 6325-10M6-24-STDIN 6325-10M6-28-STDIN 6325-10M6-32-STDIN 6325-10M6-36-STDIN 6325-10M6-40-STDIN 6325-10M6-45-STDIN 6325-10M6-50-STDIN 6325-10M6-55-STDIN 6325-10M6-60-STDIN 6325-10M6-70-STDIN 6325-10M6-80-STDIN 6325-10M6-90-STDIN 6325-10M6-100-STDIN 6325-12M6-16-STDIN 6325-12M6-20-STDIN 6325-12M6-24-STDIN 6325-12M6-28-STDIN 6325-12M6-32-STDIN 6325-12M6-36-STDIN 6325-12M6-40-STDIN 6325-12M6-45-STDIN 6325-12M6-50-STDIN 6325-12M6-55-STDIN 6325-12M6-60-STDIN 6325-12M6-70-STDIN 6325-12M6-80-STDIN 6325-12M6-90-STDIN 6325-12M6-100-STDIN 6325-12M6-120-STDIN 6325-14M6-32-STDIN 6325-14M6-36-STDIN 6325-14M6-40-STDIN 6325-14M6-50-STDIN 6325-14M6-60-STDIN 6325-14M6-80-STDIN 6325-16M6-40-STDIN 6325-16M6-50-STDIN 6325-16M6-60-STDIN 6325-16M6-70-STDIN 6325-16M6-80-STDIN 6325-20M6-32-STDIN 6325-20M6-36-STDIN 6325-20M6-40-STDIN 6325-20M6-50-STDIN 6325-20M6-60-STDIN 6325-20M6-80-STDIN 6325-20M6-100-ST

Das könnte Sie auch interessieren...

zuletzt geklickt

Alle Normen anzeigen