DIN 6325 Ohjaustapit Teräs

Ohjaustapit DIN 6325: Teräs

Tuotteen kuvaus

Ohjaustapeilla DIN 6325 liitetään, kiinnitetään ja kohdistetaan koneosia.

Niitä käytetään yleensä yhdessä läpireikien kanssa. Keskitysaskelma on apuna osan puristamisessa.

Mitat eivät vastaa ISO 8734 määrityksiä, mutta voivat osittain korvata ne. Kohdistusreiällä H7 saadaan siirtymä sopivaksi.

Tekninen eritelmä

TeräsST

  • Karkaistu (HRC 60 ±2)
  • Sopii mitoille d hiottu, sileä pinta

RoHS

Tilauksesta

Ruostumaton teräs

Piilota tekninen piirros
DIN 6325 Ohjaustapit, teräs luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Toleranssiluokka

M6ISO-perustoleranssi m6 (DIN ISO 286-2 mukaisesti)
Näytä / piilota sarakkeet
m6l1 js14l2l3rPakkauskoot
2568101214161820-------0,780,3225
2,5681012141618202428------0,950,42,525
368101214161820242832-----1,10,45325
4681012141618202428323640---1,40,6425
5810121416182024283236404550--1,70,75510
6101214161820242832364045505560-2,10,9610
8121416182024283236404550556070802,61,2810
101620242832364045505560708090100-31,5105
1216202428323640455055607080901001203,81,8125
14323640506080----------3,82161
164050607080-----------4,72,5161
20323640506080100---------63201

Koonti ja hinta

Läpimitta d
Toleranssiluokka

Pituus l1
Materiaali

Läpimitta d
Toleranssiluokka

Pituus l1
Materiaali

Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
0,08
plus ALV 0,02 €
brutto 0,10 €
Varastossa
Pakkausyksikkö: 25 lkm.
Huomioi, että tämän tuotteen voi tilata vain pakkausyksikön kertoimena.
Paino: 0,001 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
73182900
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
DIN 6325-2M6-5-STDIN 6325-2M6-6-STDIN 6325-2M6-8-STDIN 6325-2M6-10-STDIN 6325-2M6-12-STDIN 6325-2M6-14-STDIN 6325-2M6-16-STDIN 6325-2M6-18-STDIN 6325-2M6-20-STDIN 6325-2,5M6-6-STDIN 6325-2,5M6-8-STDIN 6325-2,5M6-10-STDIN 6325-2,5M6-12-STDIN 6325-2,5M6-14-STDIN 6325-2,5M6-16-STDIN 6325-2,5M6-18-STDIN 6325-2,5M6-20-STDIN 6325-2,5M6-24-STDIN 6325-2,5M6-28-STDIN 6325-3M6-6-STDIN 6325-3M6-8-STDIN 6325-3M6-10-STDIN 6325-3M6-12-STDIN 6325-3M6-14-STDIN 6325-3M6-16-STDIN 6325-3M6-18-STDIN 6325-3M6-20-STDIN 6325-3M6-24-STDIN 6325-3M6-28-STDIN 6325-3M6-32-STDIN 6325-4M6-6-STDIN 6325-4M6-8-STDIN 6325-4M6-10-STDIN 6325-4M6-12-STDIN 6325-4M6-14-STDIN 6325-4M6-16-STDIN 6325-4M6-18-STDIN 6325-4M6-20-STDIN 6325-4M6-24-STDIN 6325-4M6-28-STDIN 6325-4M6-32-STDIN 6325-4M6-36-STDIN 6325-4M6-40-STDIN 6325-5M6-8-STDIN 6325-5M6-10-STDIN 6325-5M6-12-STDIN 6325-5M6-14-STDIN 6325-5M6-16-STDIN 6325-5M6-18-STDIN 6325-5M6-20-STDIN 6325-5M6-24-STDIN 6325-5M6-28-STDIN 6325-5M6-32-STDIN 6325-5M6-36-STDIN 6325-5M6-40-STDIN 6325-5M6-45-STDIN 6325-5M6-50-STDIN 6325-6M6-10-STDIN 6325-6M6-12-STDIN 6325-6M6-14-STDIN 6325-6M6-16-STDIN 6325-6M6-18-STDIN 6325-6M6-20-STDIN 6325-6M6-24-STDIN 6325-6M6-28-STDIN 6325-6M6-32-STDIN 6325-6M6-36-STDIN 6325-6M6-40-STDIN 6325-6M6-45-STDIN 6325-6M6-50-STDIN 6325-6M6-55-STDIN 6325-6M6-60-STDIN 6325-8M6-12-STDIN 6325-8M6-14-STDIN 6325-8M6-16-STDIN 6325-8M6-18-STDIN 6325-8M6-20-STDIN 6325-8M6-24-STDIN 6325-8M6-28-STDIN 6325-8M6-32-STDIN 6325-8M6-36-STDIN 6325-8M6-40-STDIN 6325-8M6-45-STDIN 6325-8M6-50-STDIN 6325-8M6-55-STDIN 6325-8M6-60-STDIN 6325-8M6-70-STDIN 6325-8M6-80-STDIN 6325-10M6-16-STDIN 6325-10M6-20-STDIN 6325-10M6-24-STDIN 6325-10M6-28-STDIN 6325-10M6-32-STDIN 6325-10M6-36-STDIN 6325-10M6-40-STDIN 6325-10M6-45-STDIN 6325-10M6-50-STDIN 6325-10M6-55-STDIN 6325-10M6-60-STDIN 6325-10M6-70-STDIN 6325-10M6-80-STDIN 6325-10M6-90-STDIN 6325-10M6-100-STDIN 6325-12M6-16-STDIN 6325-12M6-20-STDIN 6325-12M6-24-STDIN 6325-12M6-28-STDIN 6325-12M6-32-STDIN 6325-12M6-36-STDIN 6325-12M6-40-STDIN 6325-12M6-45-STDIN 6325-12M6-50-STDIN 6325-12M6-55-STDIN 6325-12M6-60-STDIN 6325-12M6-70-STDIN 6325-12M6-80-STDIN 6325-12M6-90-STDIN 6325-12M6-100-STDIN 6325-12M6-120-STDIN 6325-14M6-32-STDIN 6325-14M6-36-STDIN 6325-14M6-40-STDIN 6325-14M6-50-STDIN 6325-14M6-60-STDIN 6325-14M6-80-STDIN 6325-16M6-40-STDIN 6325-16M6-50-STDIN 6325-16M6-60-STDIN 6325-16M6-70-STDIN 6325-16M6-80-STDIN 6325-20M6-32-STDIN 6325-20M6-36-STDIN 6325-20M6-40-STDIN 6325-20M6-50-STDIN 6325-20M6-60-STDIN 6325-20M6-80-STDIN 6325-20M6-100-ST