JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 633.10 Flügelschrauben mit Kunststoff-Druckzapfen, Schraube Edelstahl

Produktbild

GN 633.10 Flügelschrauben mit Kunststoff-Druckzapfen Farbe der Abdeckkappe: DSG - schwarzgrau, RAL 7021, matt
ELESA original design
code: EWN-SST-p-P
Farbe der Abdeckkappe: DSG - schwarzgrau, RAL 7021, matt
GN 633.10 Flügelschrauben mit Kunststoff-Druckzapfen Farbe der Abdeckkappe: DSG - schwarzgrau, RAL 7021, matt GN 633.10 Flügelschrauben mit Kunststoff-Druckzapfen Farbe der Abdeckkappe: DBL - blau, RAL 5024, matt GN 633.10 Flügelschrauben mit Kunststoff-Druckzapfen Farbe der Abdeckkappe: DGB - gelb, RAL 1021, matt GN 633.10 Flügelschrauben mit Kunststoff-Druckzapfen Farbe der Abdeckkappe: DGN - grün, RAL 6017, matt GN 633.10 Flügelschrauben mit Kunststoff-Druckzapfen Farbe der Abdeckkappe: DGR - grau, RAL 7035, matt GN 633.10 Flügelschrauben mit Kunststoff-Druckzapfen Farbe der Abdeckkappe: DOR - orange, RAL 2004, matt GN 633.10 Flügelschrauben mit Kunststoff-Druckzapfen Farbe der Abdeckkappe: DRT - rot, RAL 3000, matt
Ergostyle

Produktfamilie Ergostyle

Ergostyle-Normelemente verbinden die Anforderungen an funktionale und ergonomische Bedienung und die Ästhetik des Gesamtprodukts. Zahlreiche Designpreise unterstreichen den hohen Qualitätsanspruch. Sie erkennen Ergostyle-Produkte an den fünf kleinen Punkten.

  • funktionales, ergonomisches Design
  • hohe Designqualität (zahlreiche Designauszeichnungen)
Alle Ergostyle-Produkte anzeigen
Edelstahl

Produktfamilie Edelstahl

Normelemente aus nichtrostenden Edelstählen sind konzipiert für den Einsatz im Lebensmittelbereich, in der chemischen Industrie oder in aggressiven Umgebungen oder im Außenbereich.

  • korrosionsbeständig
  • passgenau
  • umweltfreundlich
Alle Edelstahl-Produkte anzeigen

Produktbeschreibung

Hinweis

Flügelschrauben GN 633.10 mit Druckzapfen aus Kunststoff werden eingesetzt, wenn Druckstellen oder Beschädigungen vermieden werden sollen.

Design und Handhabung dieser Flügelschrauben entsprechen den Ansprüchen der Produktfamilie Ergostyle®.

Ausführung

Kunststoff
Thermoplast (Polyamid PA)

  • glasfaserverstärkt
  • temperaturbeständig bis 130 °C
  • schwarzgrau, ähnlich RAL 7021, matt

Gewindestift
Edelstahl
nichtrostend, 1.4305


Druckzapfen
Kunststoff (Polyacetal POM)


Farbe der Abdeckkappe:
schwarzgrau, RAL 7021, mattDSGDSG
orange, RAL 2004, mattDORDOR
grau, RAL 7035, mattDGRDGR
gelb, RAL 1021, mattDGBDGB
blau, RAL 5024, mattDBLDBL
rot, RAL 3000, mattDRTDRT
grün, RAL 6017, mattDGNDGN


RoHS

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 633.10 Flügelschrauben mit Kunststoff-Druckzapfen Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Spalten ein-/ausblenden
d1d2l1l2d3d4bh1h2
48M 620301,513,547245,5
55M 820301,81658286,5
70M 102030220610368

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Griffdurchmesser d1
Gewinde d2
Gewindelänge l1
Farbe der Abdeckkappe
DBL
DGB
DGN
DGR
DOR
DRT
DSG

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
4,65
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 0,88 €
brutto 5,53 €
Sofort lieferbar
ELESA Code: 224556-C1
Beschreibung: EWN.48-SST-p-M6x20-PO-C1
Gewicht: 0,013 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.