JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 6335.1 Kreuzgriffe Duroplast, mit vorstehender Stahlbuchse

Produktbild

GN 6335.1 Kreuzgriffe, Duroplast, mit vorstehender Stahl-Buchse

Produktbeschreibung

Hinweis

Kreuzgriffe GN 6335.1 mit vorstehender Stahlbuchse weisen folgende Vorteile auf:

Die Auflagefläche steht genau senkrecht zur Bohrung und ist mit vollem Durchmesser aus Stahl. Die vorstehende Stahlbuchse erlaubt eine einwandfreie Querstiftverbindung.

Ausführung

Kunststoff
Duroplast (PF)
schwarz, glänzend


Buchse
Stahl
verzinkt, blau chromatiert


RoHS

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 6335.1 Kreuzgriffe, Duroplast, mit vorstehender Stahl-Buchse Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Form

Emit Gewinde-Sackloch
Cmit Sackloch H7
Spalten ein-/ausblenden
d1d2
Form E
d3 H7
Form C
d4h1h2 ≈h3t
min.
32M 6B 6-122010912
40M 8B 6B 81425131014
50M 10B 8B 101832201218
63M 12B 10B 122040251422
80M 16B 16-2550301730

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Griffdurchmesser d1
d2
Bohrungsdurchmesser d3
Form


Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
1,83
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 0,35 €
brutto 2,18 €
Sofort lieferbar
Gewicht: 0,014 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Zolltarifnummer
73181692