GN 6335.1 Boutons à main Duroplast, avec douille saillante en acier

GN 6335.1 Boutons à main, Duroplast, avec douille saillante en acier

Description du produit

Les boutons à main GN 6335.1 avec douille saillante en acier offrent d'importants avantages :

La face de la douille est parfaitement perpendiculaire à l'alésage et entièrement en acier. La douille saillante en acier permet une connexion parfaite entre les goujons.

Spécifications

  • Plastique
    Duroplast (PF)
    • résistant aux chocs
    • noir, brillant

  • Douille
    Acier
    zingué, passivé bleu

RoHS

Masquer schéma technique
GN 6335.1 Boutons à main, Duroplast, avec douille saillante en acier schéma

Options d'article/Tableau

Type

Eavec alésage borgne fileté
Cavec alésage borgne lisse, tol. H7
Afficher/Masquer colonnes
d1d2
Type E
d3 H7
Type C
d4h1h2 ≈h3t
min.
32M 6B 6-122010912
40M 8B 6B 81425131014
50M 10B 8B 101832201218
63M 12B 10B 122040251422
80M 16B 16-2550301730

Configuration et prix

Diamètre de la poignée d1
d2
Diamètre d'alésage d3
Type


Diamètre de la poignée d1
d2
Diamètre d'alésage d3
Type


Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
1,92
plus TVA 0,36 €
brute 2,28 €
En stock
Poids: 0,014 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
Numéro du tarif douanier
73181692
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
Tous les prix sont conformes à notre liste de prix n° 56, valable à partir du 1er septembre 2024, plus la TVA valable uniquement pour l'Allemagne.
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
GN 6335.1-32-B6-CGN 6335.1-32-M6-EGN 6335.1-40-M8-EGN 6335.1-40-B6-CGN 6335.1-40-B8-CGN 6335.1-50-M10-EGN 6335.1-50-B8-CGN 6335.1-50-B10-CGN 6335.1-63-M12-EGN 6335.1-63-B10-CGN 6335.1-63-B12-CGN 6335.1-80-B16-CGN 6335.1-80-M16-E