GN 6335.1 Pomos en cruz Duroplast, con casquillo de acero saliente

Pomos en cruz GN 6335.1: Duroplast, con casquillo de acero saliente

Descripción del producto

Los pomos en cruz GN 6335.1 con casquillo de acero saliente tienen importantes ventajas:

La superficie de apoyo del casquillo queda exactamente perpendicular al orificio, estando fabricado completamente de acero en todo su diámetro. El casquillo de acero saliente permite una unión perfecta con pasadores cruzados.

Especificación

  • Plástico
    Duroplast (PF)
    • resistente a impactos
    • negro, brillante

  • Casquillo
    Acero
    Zincado, pasivado azul

RoHS

Ocultar dibujo técnico
GN 6335.1 Pomos en cruz, Duroplast, con casquillo de acero saliente Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Tipo

Econ orificio ciego roscado
Ccon orificio ciego liso, tol. H7
Mostrar / ocultar columnas
d1d2
Tipo E
d3 H7
Tipo C
d4h1h2 ≈h3t
mín.
32M 6B 6-122010912
40M 8B 6B 81425131014
50M 10B 8B 101832201218
63M 12B 10B 122040251422
80M 16B 16-2550301730

Estructura y precio

Diámetro del pomo d1
Gewinde d2
Diámetro del orificio d3
Tipo


Diámetro del pomo d1
Gewinde d2
Diámetro del orificio d3
Tipo


Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
1,92
más IVA 0,36 €
bruto 2,28 €
En stock
Peso: 0,014 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
Número del arancel aduanero
73181692
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
GN 6335.1-32-B6-CGN 6335.1-32-M6-EGN 6335.1-40-M8-EGN 6335.1-40-B6-CGN 6335.1-40-B8-CGN 6335.1-50-M10-EGN 6335.1-50-B8-CGN 6335.1-50-B10-CGN 6335.1-63-M12-EGN 6335.1-63-B10-CGN 6335.1-63-B12-CGN 6335.1-80-B16-CGN 6335.1-80-M16-E