JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 6336.13 Sterngriffschrauben mit Verliersicherung

Produktbild

GN 6336.13 Sterngriffschrauben mit Verliersicherung Form: K - mit Kugelkette
Form: K - mit Kugelkette
GN 6336.13 Sterngriffschrauben mit Verliersicherung Form: K - mit Kugelkette GN 6336.13 Sterngriffschrauben mit Verliersicherung Form: A - nur mit Ringöse GN 6336.13 Sterngriffschrauben mit Verliersicherung Form: H - mit Halteseil
Edelstahl

Produktfamilie Edelstahl

Normelemente aus nichtrostenden Edelstählen sind konzipiert für den Einsatz im Lebensmittelbereich, in der chemischen Industrie oder in aggressiven Umgebungen oder im Außenbereich.

  • korrosionsbeständig
  • passgenau
  • umweltfreundlich
Alle Edelstahl-Produkte anzeigen

Produktbeschreibung

Hinweis

Sterngriffschrauben GN 6336.13 können über die Kugelkette bzw. das Halteseil an einem Grundkörper unverlierbar befestigt werden.

Die Sterngriffschrauben werden montiert (mit Ringöse und Kugelkette bzw. Halteseil) geliefert.

Ausführung

Sterngriff DIN 6336
Kunststoff
Thermoplast (Polyamid PA)
schwarz, matt


Gewindestift
Edelstahl nichtrostend

  • M5 ... M10: 1.4547
  • M12: 1.4305

Ringöse GN 111.6
Edelstahl
nichtrostend, 1.4310


Kugelkette GN 111.5 (Form K)
Edelstahl
nichtrostend, 1.4310


Halteseil GN 111.2 (Form H)
Edelstahl
mit glasklarem Kunststoff ummantelt


RoHS

Auf Anfrage

Kugelketten / Halteseile in anderen Längen
mit Spiral-Halteseil GN 111.4
andere GN-Normen mit Verliersicherung

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 6336.13 Sterngriffschrauben mit Verliersicherung Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Form

Anur mit Ringöse
Hmit Halteseil
Kmit Kugelkette
Spalten ein-/ausblenden
d1d2Länge ld3h1h2h3rs
25M 510152025121682,521,22,8
32M 6162025301420103,522,32,8
40M 820253040182513429,53,2
50M 1020253045223217534,63,8
63M 12304050-2640215,536,73,8

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Ausführungen

Griffdurchmesser d1
Gewinde d2
Länge l
Form



Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
4,91
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 0,93 €
brutto 5,84 €
Sofort lieferbar
Gewicht: 0,012 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Zolltarifnummer
73181535