JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 634 Flügelmuttern ohne Abdeckkappe Buchse Messing

Produktbild

GN 634 Flügelmuttern mit Messing-Buchse, ohne Abdeckkappe
ELESA original design
code: EWN.FP
Ergostyle

Produktfamilie Ergostyle

Ergostyle-Normelemente verbinden die Anforderungen an funktionale und ergonomische Bedienung und die Ästhetik des Gesamtprodukts. Zahlreiche Designpreise unterstreichen den hohen Qualitätsanspruch. Sie erkennen Ergostyle-Produkte an den fünf kleinen Punkten.

  • funktionales, ergonomisches Design
  • hohe Designqualität (zahlreiche Designauszeichnungen)
Alle Ergostyle-Produkte anzeigen

Produktbeschreibung

Hinweis

Design und Handhabung der Flügelmuttern GN 634 entsprechen den Ansprüchen der Produktfamilie Ergostyle®.

Ausführung

Kunststoff
Thermoplast (Polyamid PA)

  • glasfaserverstärkt
  • temperaturbeständig bis 130 °C

schwarzgrau, matt
ähnlich RAL 7021


Buchse
Messing


RoHS

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 634 Flügelmuttern mit Messing-Buchse, ohne Abdeckkappe Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Form

Dmit Gewinde-Durchloch
Spalten ein-/ausblenden
d1d2d3d4d5bh1h2h3h4
40M 5M 6M 813,58,51062041218
48M 5M 6M 813,58,5107245,51222
55M 6M 8-1610,5128286,51825
63M 8M 10-1910,5149327,52029
70M 8M 10-201315103682032

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Ausführungen

Griffdurchmesser d1
Gewinde d2
Form

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
1,05
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 0,20 €
brutto 1,25 €
Sofort lieferbar
ELESA Code: 223115-C0
Beschreibung: EWN.40 FP-M5-C0
Gewicht: 0,009 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Zolltarifnummer
39269097