JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 663 Belüftungsdeckel Kunststoff

Produktbild

GN 663 Belüftungsdeckel, Kunststoff Form: A - ohne Ölmessstab
ELESA original design
code: SFN. / SFP. / SFP+a
Form: A - ohne Ölmessstab
GN 663 Belüftungsdeckel, Kunststoff Form: A - ohne Ölmessstab GN 663 Belüftungsdeckel, Kunststoff Form: B - mit Ölmessstab

Produktbeschreibung

Hinweis

Funktion und Einsatzkriterien von Belüftungsdeckeln GN 663 siehe Funktionsbeschreibung.

Belüftungsdeckel können entweder mit Gewinde oder Bajonett (BA) befestigt, sowie mit einem Einfüllsieb GN 664 oder GN 664.1 kombiniert werden.

Die Bajonett-Ausführung kann mittels der Kette gegen Verlieren gesichert werden.

MAX-MIN-Markierungsstriche können auf den Flächen des Ölmessstabes leicht angebracht werden (siehe GN 109).

Ausführung

Kunststoff (Polyamid PA)

  • temperaturbeständig bis 100 °C
  • Oberteil (Deckel)
    orange, RAL 2004OROR
  • Unterteil (Gewinde /Bajonett)
    schwarz, matt

Dichtung
Gummi NBR (Perbunan®)


Luftfilter PU-Schaum Polyurethan

  • Filterfeinheit 40 µm
  • temperaturbeständig bis 100 °C

Ölmessstab
Stahl, phosphatiert


RoHS

Auf Anfrage

Füllstandsmarkierungen / Sonderlängen GN 109
Deckel ohne Aufdruck "OIL" bzw. mit anderem Aufdruck

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 663 Belüftungsdeckel, Kunststoff Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Form

Aohne Ölmessstab
B*mit Ölmessstab

Kennziffer

2mit Spritzschilder, mit PU-Filter
4ohne Spritzschilder, mit PU-Filter
Spalten ein-/ausblenden
d1d2
Gewinde
d3d4d5d6d7l1l2l3l4l5l6
70G 3/4-683516-15663--173
70G 1 1/4-68-23-17-59--179
70G 2-68-23-17-59--179
70-BA3968--23---1456179
* nur in Kennziffer 2 lieferbar

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Außendurchmesser d1
Bajonett d3
Gewinde d2
Form


Kennziffer


Funktionsbeschreibung

Skizze Funktion GN 663

Belüftungsdeckel GN 663 werden in der Regel bei größeren Ölbehältern eingesetzt, die entlüftet sein müssenund deren Flüssigkeitsstand sich schnell ändert. Letzteres erfordert einen hohen Luftdurchsatz beim Be- und Entlüften (für kleinere Behälter und Getriebe genügen meist Entlüftungsschrauben GN 552.

Wird das Öl bewegt, besteht die Gefahr, dass es austritt. Durch sinnvoll angeordnete und ausgebildete Spritzschilder (Skizze) wird das Austreten von Öl verhindert, ohne den Entlüftungsvorgang (Druckausgleich) wesentlich zu beeinträchtigen.

Die Spritzschilder können weggelassen werden, wenn ihre Funktion nicht erforderlich oder ein maximaler Luftdurchsatz erwünscht ist.

Gegen Verschmutzung des Öles von außen (Staub) wird ein Filter eingesetzt. Es besteht aus PU-Schaum mit einer Filterfeinheit von 40 µm. Der Filter hat bei diesen Belüftungsdeckeln ein großes Volumen, dadurch bleibt er lange funktionsfähig, d. h. es setzt sich nicht so schnell zu.

Sketch GN 663 1. Sketch GN 663 2.

Luftdurchsatz [l/min] in Abhängigkeit von der Druckdifferenz Δp [mbar] Behälter/Außenraum
mit Filter (40 µm): 70-G2, 70-G3/4, 70-BA39, 70-G3/4
ohne Filter: 70-G2
Ausführung ohne Spritzschilder (Kennziffer 4)

Luftdurchsatz [l/min] in Abhängigkeit von der Druckdifferenz Δp [mbar] Behälter/Außenraum
mit Filter (40 µm): 70-G3/4, 70-G1 1/4, 70-BA39
ohne Filter: 70-G2
Ausführung mit Spritzschilder (Kennziffer 2)

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
12,90
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 2,45 €
brutto 15,35 €
Sofort lieferbar
ELESA Code: 54731
Beschreibung: SFN.70 BA+F
Gewicht: 0,081 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.