GN 663 Bouchons à échappement Plastique

Bouchons à échappement GN 663: Plastique
ELESA original design
code: SFN. / SFP. / SFP+a
Type: A - sans jauge

Cliquez sur une image de variante pour l'afficher dans la zone d'affichage principale du produit ou utilisez les touches de tabulation pour naviguer parmi les variantes de produit.

Description du produit

Pour connaître les fonctions et critères opérationnels des bouchons à échappement GN 663, voir la description des fonctions.

Les bouchons à échappement peuvent être raccordés à l'aide d'un raccord fileté ou d'un raccord à baïonnette (BA) et d'une crépine de remplissage GN 664 ou GN 664.1.

Le type à baïonnette peut être fixé au moyen de la chaîne de fixation.

Les marquages Max. et Min. peuvent facilement être ajoutés aux méplats de la jauge (voir GN 109).

Spécifications

Plastique
résistant aux températures jusqu'à 100 °C


Partie supérieure (capuchon)
Orange, RAL 2004OROR


Partie inférieure (partie filetée/baïonnette)
noir mat


Anneau d'étanchéité en caoutchouc NBR (Perbunan)


Filtre à air en mousse PU (Polyuréthane)

  • Filtration 40 µm
  • résistant aux températures jusqu'à 100° C

Jauge
Acier, phosphaté


Marquages de niveau /
Longueurs spéciales GN 109


RoHS

Sur demande

Capuchon avec mention "OIL" ou autre mention

Masquer schéma technique
GN 663 Bouchons à échappement, plastique schéma

Options d'article/Tableau

Type

Asans jauge
B*avec jauge

Codage

2avec pare-gouttes + filtre PU
4sans pare-gouttes, avec filtre PU
Afficher/Masquer colonnes
d1d2
Filetage
d3d4d5d6d7l1l2l3l4l5l6
70G 3/4-683516-15663--173
70G 1 1/4-68-23-17-59--179
70G 2-68-23-17-59--179
70-BA3968--23---1456179
* disponible uniquement pour les n° d'identification 2

Configuration et prix

Diamètre extérieur d1
Baïonnette d3
Filetage d2
Type


N° d'identification


Diamètre extérieur d1
Baïonnette d3
Filetage d2
Type


N° d'identification


Description du fonctionnement

Skizze Funktion GN 663

Les bouchons à échappement GN 663 sont normalement utilisés dans les grands réservoirs d'huile qui doivent être ventilés et dont le niveau change rapidement. Ces derniers nécessitent un débit d'air élevé pendant la respiration / ventilation (les Bouchons à échappement GN 552 sont généralement suffisants pour les petits conteneurs et engrenages).

En cas d'agitation, il y a un risque de fuite d'huile. Avec des pare-gouttes correctement alignés et façonnés (voir schéma), ces bouchons à échappement empêchent l'huile de fuir sans entraver significativement la ventilation / respiration (compensation de pression).

Les pare-gouttes peuvent être laissés de côté si leur fonction n'est plus nécessaire ou si un débit d'air maximal est souhaité.

Un filtre est utilisé pour protéger l'huile de la pollution extérieure (poussière). Le filtre est en mousse PU avec une filtration de 40 µm. Le filtre de ces bouchons à échappement a un volume important pour une durée de vie plus longue, c'est-à-dire qu'il ne s'encrasse pas trop rapidement.

Sketch GN 663 1. Sketch GN 663 2.

Débit d'air [l/min] en fonction de la différence
de pression Δp [mbar] récipient / espace extérieur
avec filtre (40 µm) : 70-G2, 70-G3/4, 70-BA39, 70-G3/4
sans filtre : 70-G2
Type sans pare-gouttes (N° d'identification 4)

Débit d'air [l/min] en fonction de la différence
de pression Δp [mbar] récipient / espace extérieur
avec filtre (40 µm) : 70-G3/4, 70-G1 1/4, 70-BA39
sans filtre : 70-G2
Type sans pare-gouttes (N° d'identification 2)

Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
13,29
plus TVA 2,53 €
brute 15,82 €
En stock
ELESA Code: 54731
Description: SFN.70 BA+F
Poids: 0,081 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
Numéro du tarif douanier
90268080